slovenčina
English
Cylindrical gears module 4
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Gears
Steel gears
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/gears/steel_gears/cylindrical_gears_mod_4.prj},{NB=T43501},{NAME=Cylindrical aside hub gear module 4 Z33},{Z=33},{CNSORDERNO=T43501},{DE=140},{DP=132},{DM=80},{D1=20},{KG=4.90},{A=60},{B=40},{CNSORDERNO2=401040033}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
T16957
Cylindrical aside hub gea...
12
T16957
56
48
35
14
0.63
60
40
T16958
Cylindrical aside hub gea...
13
T16958
60
52
40
14
0.78
60
40
T16959
Cylindrical aside hub gea...
14
T16959
64
56
45
14
0.93
60
40
T16960
Cylindrical aside hub gea...
15
T16960
68
60
45
14
1.05
60
40
T16961
Cylindrical aside hub gea...
16
T16961
72
64
50
16
1.20
60
40
T16962
Cylindrical aside hub gea...
17
T16962
76
68
50
16
1.33
60
40
T16963
Cylindrical aside hub gea...
18
T16963
80
72
50
16
1.47
60
40
T16964
Cylindrical aside hub gea...
19
T16964
84
76
60
16
1.75
60
40
T16965
Cylindrical aside hub gea...
20
T16965
88
80
60
16
1.90
60
40
T16966
Cylindrical aside hub gea...
21
T16966
92
84
70
16
2.22
60
40
T16967
Cylindrical aside hub gea...
22
T16967
96
88
70
16
2.39
60
40
T16968
Cylindrical aside hub gea...
23
T16968
100
92
75
20
2.60
60
40
T16969
Cylindrical aside hub gea...
24
T16969
104
96
75
20
2.79
60
40
T16970
Cylindrical aside hub gea...
25
T16970
108
100
75
20
2.98
60
40
T43496
Cylindrical aside hub gea...
26
T43496
112
104
75
20
3.18
60
40
T43497
Cylindrical aside hub gea...
27
T43497
116
108
75
20
3.39
60
40
T16971
Cylindrical aside hub gea...
28
T16971
120
112
75
20
3.60
60
40
T43498
Cylindrical aside hub gea...
29
T43498
124
116
75
20
3.83
60
40
T16972
Cylindrical aside hub gea...
30
T16972
128
120
75
20
4.06
60
40
T43499
Cylindrical aside hub gea...
31
T43499
132
124
80
20
4.39
60
40
T43500
Cylindrical aside hub gea...
32
T43500
136
128
80
20
4.64
60
40
T43501
Cylindrical aside hub gea...
33
T43501
140
132
80
20
4.90
60
40
T43502
Cylindrical aside hub gea...
34
T43502
144
136
80
20
5.16
60
40
T43503
Cylindrical aside hub gea...
35
T43503
148
140
80
20
5.43
60
40
T16973
Cylindrical aside hub gea...
36
T16973
152
144
80
25
5.63
60
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성