카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CX22SP - Pin ejection protection type
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d12/cx22sp.prj},{NB=CX22SP5-10},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{MAT3=SUS303},{MAT4=SUS631JI},{MAT5=nylon},{HN=55HRC~},{SUR=Black/Orange},{CODE=CX22SP},{MYCODE=P_CX22SP},{VAR02=5},{VAR04=10},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball joint material
ⁿ/ₐ
MAT2
Pin 1 material
ⁿ/ₐ
MAT3
Pin 2 material
ⁿ/ₐ
MAT4
Spring material
ⁿ/ₐ
MAT5
Knob material
ⁿ/ₐ
HN
Ball hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Knob Color
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d1
[mm]
FIX04
D1
[mm]
FIX06
D
[mm]
FIX08
T
[mm]
FIX10
A
[mm]
FIX12
Recommended dimensions for mating holes (tolerance class H11)
[mm]
FIX14
Pin shear load
[KN]
FIX16
weight
[g]
CX22SP5-10
CX22SP5-10
SUS440C
SUS440C
SUS303
SUS631JI
nylon
55HRC~
Black/Orange
CX22SP
5.5
16
38
6
31.5
5+0.07/0
24
30~32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성