카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 4200 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/09_cw_4200_v1_asmtab.prj},{NB=CW4200 38 V1(0,-,-,-,-)},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6674},{IF=4240},{IIF=4240},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=96},{AK=60},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=4.09},{V=0.268},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/09_cw_4200_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.26842}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 4200 016 V1
CW 4200 016 V1
NC.015.00.04200.016.1
16
1.5325
4240
4240
6498
4240
16
95
90
3
74
60
1.6
3.35
0.130
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 019 V1
CW 4200 019 V1
NC.015.00.04200.019.1
19
1.5636
4240
4240
6630
4240
19
95
96
3
77
60
1.6
3.45
0.149
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 025 V1
CW 4200 025 V1
NC.015.00.04200.025.1
25
1.6091
4240
4240
6823
4240
25
95
108
3
83
60
1.6
3.65
0.187
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 032 V1
CW 4200 032 V1
NC.015.00.04200.032.1
32
1.6452
4240
4240
6976
4240
32
95
122
3
90
60
1.6
3.90
0.231
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 038 V1
CW 4200 038 V1
NC.015.00.04200.038.1
38
1.6674
4240
4240
7070
4240
38
95
134
3
96
60
1.6
4.09
0.268
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 050 V1
CW 4200 050 V1
NC.015.00.04200.050.1
50
1.6983
4240
4240
7201
4240
50
95
158
3
108
60
1.6
4.50
0.344
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 063 V1
CW 4200 063 V1
NC.015.00.04200.063.1
63
1.7201
4240
4240
7293
4240
63
95
184
3
121
60
1.6
4.93
0.425
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 075 V1
CW 4200 075 V1
NC.015.00.04200.075.1
75
1.7342
4240
4240
7353
4240
75
95
208
3
133
60
1.6
5.30
0.501
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 080 V1
CW 4200 080 V1
NC.015.00.04200.080.1
80
1.7389
4240
4240
7373
4240
80
95
218
3
138
60
1.6
5.54
0.532
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 100 V1
CW 4200 100 V1
NC.015.00.04200.100.1
100
1.7535
4240
4240
7435
4240
100
95
258
3
158
60
1.6
6.29
0.658
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 4200 125 V1
CW 4200 125 V1
NC.015.00.04200.125.1
125
1.7656
4240
4240
7486
4240
125
95
308
3
183
60
1.6
7.21
0.815
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성