피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRQSL - push-in L-fitting
Festo
Products (A - Z)
C
CRQSL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crqsl/crqsl.prj},{NB=162876 CRQSL-3/8-10},{TNR=162876},{TYP=CRQSL-3/8-10},{D=R3/8},{NDR=16.662},{KDR=14.950},{NENN=8.000},{D1=10.000},{D2=16.800},{L=30.500},{H=28.500},{H1=12.000},{H2=23.500},{S=17.000},{TYP1=2.000},{C=25.500},{E=0.000},{F=0.000},{P=0.000},{Z=16.500},{CNSMASSEXACT=0.049},{GTIN=4052568072773}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
NENN
Nominal diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
S
Width across flats
[mm]
C
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
P
Diameter
[mm]
Z
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
162870 CRQSL-M5-4
162870
CRQSL-M5-4
M5
2.400
4.000
9.800
22.400
17.000
3.000
0.000
10.000
18.400
0.000
0.000
0.000
9.800
0.012
4052568072711
162871 CRQSL-M5-6
162871
CRQSL-M5-6
M5
2.400
6.000
11.800
23.600
19.000
3.000
0.000
12.000
19.600
0.000
0.000
0.000
11.500
0.018
4052568072728
132598 CRQSL-1/8-4
132598
CRQSL-1/8-4
R1/8
2.400
4.000
9.800
22.400
19.000
8.000
19.900
10.000
18.400
0.000
0.000
0.000
9.800
0.014
4052568068608
162872 CRQSL-1/8-6
162872
CRQSL-1/8-6
R1/8
4.600
6.000
11.800
23.600
20.500
8.000
17.000
12.000
19.600
0.000
0.000
0.000
11.500
0.019
4052568072735
162873 CRQSL-1/8-8
162873
CRQSL-1/8-8
R1/8
6.000
8.000
13.800
26.400
23.000
8.000
19.000
14.000
21.900
0.000
0.000
0.000
13.500
0.026
4052568072742
132599 CRQSL-1/4-6
132599
CRQSL-1/4-6
R1/4
4.600
6.000
11.800
23.600
23.000
11.000
22.900
14.000
19.600
0.000
0.000
0.000
11.500
0.026
4052568068615
162874 CRQSL-1/4-8
162874
CRQSL-1/4-8
R1/4
6.000
8.000
13.800
26.400
25.000
11.000
20.000
14.000
21.900
0.000
0.000
0.000
13.500
0.030
4052568072759
162875 CRQSL-1/4-10
162875
CRQSL-1/4-10
R1/4
8.000
10.000
16.800
30.500
28.500
11.000
23.000
17.000
25.500
0.000
0.000
0.000
16.500
0.042
4052568072766
162876 CRQSL-3/8-10
162876
CRQSL-3/8-10
R3/8
8.000
10.000
16.800
30.500
28.500
12.000
23.500
17.000
25.500
0.000
0.000
0.000
16.500
0.049
4052568072773
162877 CRQSL-3/8-12
162877
CRQSL-3/8-12
R3/8
10.000
12.000
19.800
33.400
30.000
12.000
27.500
21.000
27.400
0.000
0.000
0.000
19.500
0.065
4052568133009
162878 CRQSL-1/2-12
162878
CRQSL-1/2-12
R1/2
10.000
12.000
19.800
33.400
34.000
15.000
29.000
22.000
27.400
0.000
0.000
0.000
19.500
0.085
4052568133016
162879 CRQSL-1/2-16
162879
CRQSL-1/2-16
R1/2
13.000
16.000
23.700
40.700
36.000
15.000
30.000
24.000
32.700
0.000
0.000
0.000
23.400
0.099
4052568133023
130662 CRQSL-4
130662
CRQSL-4
-
2.100
4.000
3.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
18.400
24.400
4.000
9.800
9.800
0.013
4052568068486
130663 CRQSL-6
130663
CRQSL-6
-
3.500
6.000
3.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
19.600
26.600
5.000
11.800
11.500
0.020
4052568068493
130664 CRQSL-8
130664
CRQSL-8
-
5.100
8.000
3.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
21.900
29.900
6.000
13.800
13.500
0.027
4052568068509
130665 CRQSL-10
130665
CRQSL-10
-
6.100
10.000
4.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
25.500
35.000
7.000
16.800
16.500
0.042
4052568068516
130666 CRQSL-12
130666
CRQSL-12
-
7.800
12.000
4.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
27.400
37.900
8.000
19.800
19.500
0.062
4052568116378
130667 CRQSL-16
130667
CRQSL-16
-
9.400
16.000
4.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
32.700
45.200
9.500
23.700
23.400
0.091
4052568116385
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성