CR 1500 - Manifold System
Special Springs
Manifold System
CR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/cr/cr_1500_tab.prj},{NB=CR 1500 - 2.00 - A(0)},{CODE=CR 1500 - 2.00 - A},{CODENIT=-},{CU=50.8},{L=124.7},{LMIN=73.9},{RC=2.3},{D=53.8},{P=103 - 138},{PMIN=25},{CX=0},{F0=1000 - 1500},{S=9.62},{W=1.25},{VERS=1500},{PPATH=cr_tpl.prj},{B=18.3},{FILETTO=1 7/8-12 UN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
B
Thread
[mm]
FILETTO
Thread dimensions
ⁿ/ₐ
CR 1500 - 0.50 - A(0)
CR 1500 - 0.50 - A
12.7
48.5
35.8
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
0.72
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 0.75 - A(0)
CR 1500 - 0.75 - A
19.0
61.2
42.2
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
0.80
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 1.00 - A(0)
CR 1500 - 1.00 - A
25.4
73.9
48.5
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
0.91
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 1.50 - A(0)
CR 1500 - 1.50 - A
38.1
99.3
61.2
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
1.07
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 2.00 - A(0)
CR 1500 - 2.00 - A
50.8
124.7
73.9
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
1.25
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 2.50 - A(0)
CR 1500 - 2.50 - A
63.5
150.1
86.6
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
1.43
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 3.00 - A(0)
CR 1500 - 3.00 - A
76.2
175.5
99.3
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
1.60
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 3.50 - A(0)
CR 1500 - 3.50 - A
88.9
200.9
112.0
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
1.78
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 4.00 - A(0)
CR 1500 - 4.00 - A
101.6
226.3
124.7
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
1.96
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 4.50 - A(0)
CR 1500 - 4.50 - A
114.3
251.7
137.4
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
2.13
18.3
1 7/8-12 UN
CR 1500 - 5.00 - A(0)
CR 1500 - 5.00 - A
127.0
277.1
150.1
2.3
53.8
103 - 138
25
1000 - 1500
9.62
2.31
18.3
1 7/8-12 UN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성