CQ2 YU - 조인트
SMC Corporation
액추에이터
Lock부착 실린더
CLQ Lock 부착 박형 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/clq/accessories/yu-cq2.prj},{NB=YU-025_CQ2},{MODEL=YU-025},{BORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{UA=12.0},{C=11},{D1=12.0},{D2=0},{H=M6x1.0},{HN=6},{HP=1.00},{HC=0.80},{K=6},{L=4.5},{UT=3},{MASS=11},{HNN=9.0},{TIF=0},{HCC=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
UA
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
UT
[mm]
MASS
질량
[g]
HCC
[mm]
YU-012
YU-012
12
Please be sure to refer t...
9.5
5
6.0
0
M3x0.5
3
3.0
2
2
0.0
YU-016
YU-016
16
Please be sure to refer t...
9.5
7
8.0
0
M4x0.7
4
3.0
2
4
0.0
YU-020
YU-020
20
Please be sure to refer t...
11.5
6
10.0
0
M5x0.8
5
4.0
3
7
0.0
YU-025
YU-025
25
Please be sure to refer t...
12.0
11
12.0
0
M6x1.0
6
4.5
3
11
0.0
YU-03
YU-03
32 , 40
Please be sure to refer t...
17.0
11
15.8
14
M8x1.25
8
7.0
6
25
6.4
YU-05
YU-05
50 , 63
Please be sure to refer t...
17.0
13
19.8
18
M10x1.5
10
7.0
6
40
8.0
YU-08
YU-08
80
Please be sure to refer t...
22.0
20
24.8
23
M16x2
13
9.0
8
90
13.3
YU-10
YU-10
100
Please be sure to refer t...
26.0
26
29.8
28
M20x2.5
14
11.0
10
160
16.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성