CQ2 YA - A형 설치금구
SMC Corporation
액추에이터
Lock부착 실린더
CLQ Lock 부착 박형 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/clq/accessories/ya-cq2.prj},{NB=YA-025_CQ2},{MODEL=YA-025},{BORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{B=12.5},{D=5.5},{E=15},{F=5},{M=33},{T1=3.5},{T2=7},{U=5},{V=16.5},{W=45},{MASS=34},{D2=12.00},{D3=19.98},{TIF=0},{D22=12.00},{D4=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
MASS
질량
[g]
YA-012
YA-012
12
Please be sure to refer t...
8.0
3.5
10
3
20
2.5
4
3
8.5
30
9
YA-016
YA-016
16
Please be sure to refer t...
8.0
3.5
10
3
24
2.5
5
3
11.0
34
11
YA-020
YA-020
20
Please be sure to refer t...
12.0
4.5
13
5
30
3.5
6
5
13.5
42
27
YA-025
YA-025
25
Please be sure to refer t...
12.5
5.5
15
5
33
3.5
7
5
16.5
45
34
YA-03
YA-03
32 , 40
Please be sure to refer t...
18.0
6.8
16
6
42
6.5
10
6
18.0
56
55
YA-05
YA-05
50 , 63
Please be sure to refer t...
20.0
9.0
20
8
50
6.5
12
8
22.0
67
100
YA-08
YA-08
80
Please be sure to refer t...
26.0
11.0
25
10
62
8.5
16
10
28.0
83
195
YA-10
YA-10
100
Please be sure to refer t...
31.0
14.0
30
12
76
10.5
18
12
36.0
100
340
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성