피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
Component for low-voltage switch technology (accessories)
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Component for low-voltage switching technology
Powered by
CAD모델 선택
0713009 - SPRING-LOCK
07.12.2023
0800747 - EA 7-WS
07.12.2023
0805360 - EA 4
07.12.2023
0912021 - ECP-LOCK
07.12.2023
0913317 - SH-SE 14/18
07.12.2023
1002633 - EM-CPS-TB3/63A
07.12.2023
1002634 - EM-CPS-225
07.12.2023
1002635 - EM-CPS-405
07.12.2023
1002663 - EM-CPS-DHE-45
07.12.2023
1002664 - EM-CPS-DA-45C/32A
07.12.2023
1002665 - EM-CPS-DA-45C/25A
07.12.2023
1002666 - EM-CPS-DA-45C/16A
07.12.2023
1002668 - EM-CPS-DA-22,5F/16A
07.12.2023
1003289 - EM-CPS-DA-45C/45A
07.12.2023
1003291 - EM-CPS-DA-45S/16A
07.12.2023
1003292 - EM-CPS-DA-45S/32A
07.12.2023
1003293 - EM-CPS-DAE-45
07.12.2023
1003294 - EM-CPS-DAES-45
07.12.2023
1003295 - EM-CPS-TS-45
07.12.2023
1003296 - EM-CPS-DHS-45
07.12.2023
1024014 - EA 5
07.12.2023
1024085 - EA 5-WS
07.12.2023
1024250 - EA 7
07.12.2023
1024263 - EA 11
07.12.2023
1043764 - MINI MCR-2-V8-SAMPLE
07.12.2023
1049407 - BRIDGE-PT-2-1M
07.12.2023
1049408 - BRIDGE-PT-3-1M
07.12.2023
1049409 - BRIDGE-PT-4-1M
07.12.2023
1049413 - BRIDGE-PT-5-1M
07.12.2023
1059740 - TC-C-PSR3-SC-A1A2240V2122
07.12.2023
1070299 - EM-CPS-TB3/125A
07.12.2023
1083690 - TC-C-MAX2-SC-31320000VPE8
07.12.2023
1085779 - TC-C-PTB3-SC-SET3-L253
07.12.2023
1085781 - TC-C-PTB3-SC-SET3-L362
07.12.2023
1089356 - EM-CPS-DA-18S/63A-L1
07.12.2023
1089439 - EM-CPS-DA-18S/16A-L1
07.12.2023
1089440 - EM-CPS-DA-18S/16A-L2
07.12.2023
1089441 - EM-CPS-DA-18S/16A-L3
07.12.2023
1089442 - EM-CPS-DA-18S/63A-L2
07.12.2023
1089446 - EM-CPS-DA-18S/63A-L3
07.12.2023
1104834 - PSR-M-CABLE100
07.12.2023
1104841 - PSR-M-CABLE50
07.12.2023
1104855 - PSR-M-CABLE25
07.12.2023
1107644 - BRIDGE-PT-4-2M/0,3M
07.12.2023
1107649 - BRIDGE-PT-2-2M/0,3M
07.12.2023
1107650 - BRIDGE-PT-3-2M/0,3M
07.12.2023
1119251 - EM-CPS-PTFIX-135
07.12.2023
1119259 - EM-CPS-NS35-135
07.12.2023
1136500 - ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER
07.12.2023
1143018 - SACC-FP-M-M12/M14 SMD VPE100
07.12.2023
1161777 - BRIDGE-PT 1
07.12.2023
1161778 - BRIDGE-PT 1-1M
07.12.2023
1186499 - PLC-FA-I-5X20-12-24UC
07.12.2023
1186508 - PLC-FA-I-5X20-120-230UC
07.12.2023
1186510 - PLC-FA-5X20
07.12.2023
1191990 - EM-CPS-BRIDGE-IFS-GY-16
07.12.2023
1193535 - PLUGKIT-GY/MSTB/16CH-1-16
07.12.2023
1193570 - PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16
07.12.2023
1201468 - VAH
07.12.2023
1237988 - CA-00000008007SX
07.12.2023
1240415 - RC-06S1N1280EQX
07.12.2023
1243127 - RC-17P1N1290GZX
07.12.2023
1243609 - CA-09P1N128008SX
07.12.2023
1243611 - CA-07P1N8A8008SX
07.12.2023
1243612 - CA-07S1N8A8008SX
07.12.2023
1243613 - CA-07P1N128008SX
07.12.2023
1243614 - CA-07S1N128008SX
07.12.2023
1243617 - CA-06P1N128008SX
07.12.2023
1243635 - CA-09P1N128007SX
07.12.2023
1243637 - CA-07P1N8A8007SX
07.12.2023
1243638 - CA-07S1N8A8007SX
07.12.2023
1243639 - CA-07P1N128007SX
07.12.2023
1243640 - CA-07S1N128007SX
07.12.2023
1243643 - CA-06P1N128007SX
07.12.2023
1243661 - CA-09P1N128006SX
07.12.2023
1243663 - CA-07P1N8A8006SX
07.12.2023
1243664 - CA-07S1N8A8006SX
07.12.2023
1243665 - CA-07P1N128006SX
07.12.2023
1243666 - CA-07S1N128006SX
07.12.2023
1243669 - CA-06P1N128006SX
07.12.2023
1243687 - CA-09P1N1280DNSX
07.12.2023
1243689 - CA-07P1N8A80DNSX
07.12.2023
1243690 - CA-07S1N8A80DNSX
07.12.2023
1243691 - CA-07P1N1280DNSX
07.12.2023
1243692 - CA-07S1N1280DNSX
07.12.2023
1243695 - CA-06P1N1280DNSX
07.12.2023
1243739 - CA-09P1N128008X
07.12.2023
1243741 - CA-07P1N8A8008X
07.12.2023
1243742 - CA-07S1N8A8008X
07.12.2023
1243743 - CA-07P1N128008X
07.12.2023
1243744 - CA-07S1N128008X
07.12.2023
1243747 - CA-06P1N128008X
07.12.2023
1243767 - CA-09P1N128007X
07.12.2023
1243769 - CA-07P1N8A8007X
07.12.2023
1243770 - CA-07S1N8A8007X
07.12.2023
1243771 - CA-07P1N128007X
07.12.2023
1243772 - CA-07S1N128007X
07.12.2023
1243775 - CA-06P1N128007X
07.12.2023
1243793 - CA-09P1N128006X
07.12.2023
1243795 - CA-07P1N8A8006X
07.12.2023
1243796 - CA-07S1N8A8006X
07.12.2023
1243797 - CA-07P1N128006X
07.12.2023
1243798 - CA-07S1N128006X
07.12.2023
1243801 - CA-06P1N128006X
07.12.2023
1243813 - CA-12P1N8A80DNX
07.12.2023
1243819 - CA-09P1N1280DNX
07.12.2023
1243821 - CA-07P1N8A80DNX
07.12.2023
1243822 - CA-07S1N8A80DNX
07.12.2023
1243823 - CA-07P1N1280DNX
07.12.2023
1243824 - CA-07S1N1280DNX
07.12.2023
1243827 - CA-06P1N1280DNX
07.12.2023
1243863 - CA-09P1N126Y00X
07.12.2023
1243865 - CA-07P1N126Y00X
07.12.2023
1243866 - CA-07S1N126Y00X
07.12.2023
1243867 - CA-06P1N126Y00X
07.12.2023
1243877 - CA-09P1N126Z00X
07.12.2023
1243879 - CA-07P1N126Z00X
07.12.2023
1243880 - CA-07S1N126Z00X
07.12.2023
1243881 - CA-06P1N126Z00X
07.12.2023
1243891 - CA-07P1NC22S00X
07.12.2023
1243892 - CA-07S1NC22S00X
07.12.2023
1243894 - CA-06S1NC22S00X
07.12.2023
1243903 - CA-07P1NA22S00X
07.12.2023
1243904 - CA-07S1NA22S00X
07.12.2023
1243906 - CA-06S1NA22S00X
07.12.2023
1243916 - CA-07S1N222S00X
07.12.2023
1243927 - CA-09P1N122S00X
07.12.2023
1243929 - CA-07P1N122S00X
07.12.2023
1243930 - CA-07S1N122S00X
07.12.2023
1243931 - CA-06P1N122S00X
07.12.2023
1244385 - RC-12P1N8A90ELNX
07.12.2023
1244390 - CA-000000080DNX
07.12.2023
1245027 - CA-00000008008X
07.12.2023
1245267 - RC-09S2N121600X
07.12.2023
1267397 - BASE/U/RAIL DIVIDER
07.12.2023
1276904 - EM-CSS-CONTROLSHIELD-35
07.12.2023
1276909 - EM-CSS-CONTROLSHIELD-45
07.12.2023
1276911 - EM-CSS-FAN-35
07.12.2023
1276912 - EM-CSS-FAN-45
07.12.2023
1276914 - EM-CSS-MOTORSHIELD-35
07.12.2023
1276916 - EM-CSS-MOTORSHIELD-45
07.12.2023
1282859 - EM-CPS-DA-45C-CSS
07.12.2023
1287197 - SACCBP-M12FSD-4P-M16/1,18-93E
07.12.2023
1300532 - PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16
07.12.2023
1300536 - PLUGKIT-BU/MSTB/16CH-1-16
07.12.2023
1395743 - BRIDGE-1-1M
07.12.2023
1406995 - FOC-TOOL-DISPENSER
07.12.2023
1407019 - FOC-TOOL-CERAMIC-BLADE
07.12.2023
1407021 - FOC-POLISHINGDISC-2.50
07.12.2023
1407024 - FOC-POLISHINGDISC-1.25
07.12.2023
1407046 - FOC-POLISHINGFILM-D-00.1
07.12.2023
1410588 - CA-63P1N12HZ00
07.12.2023
1412500 - SACC-FP-M-M8/PRESS SMD
07.12.2023
1412501 - SACC-FP-F-M8/PRESS SMD
07.12.2023
1412502 - SACC-FP-M-M8/M10 SMD
07.12.2023
1412504 - SACC-FP-F-M8/M10 SMD
07.12.2023
1412505 - SACC-BP-M-M8/M12 SMD
07.12.2023
1417184 - VS-08-RJ45-FOLIEN-SET
07.12.2023
1418873 - CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10
07.12.2023
1451206 - EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-35
07.12.2023
1451208 - EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45
07.12.2023
1604225 - RC-Z2059
07.12.2023
1620585 - SF-Z0064
07.12.2023
1620586 - SF-Z0065
07.12.2023
1620587 - SF-Z0066
07.12.2023
1620588 - RF-Z0014
07.12.2023
1620592 - RF-Z0015
07.12.2023
1620593 - RF-Z0016
07.12.2023
1620624 - RF-Z0017
07.12.2023
1620625 - RF-Z0018
07.12.2023
1620626 - RF-Z0019
07.12.2023
1621595 - CA-63P1N129008
07.12.2023
1621737 - CA-0000000AD00
07.12.2023
1705561 - PV-FT-FLAT GASKET
07.12.2023
1711408 - EA-MKDS
07.12.2023
2297992 - MM-CONF-SET
07.12.2023
2308111 - MINI MCR DKL
07.12.2023
2309000 - MCR-PAC-T-USB
07.12.2023
2701582 - AXC BS
07.12.2023
2702520 - FL LCX CLAMP E
07.12.2023
2702579 - MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC
07.12.2023
2744636 - PSM-STRIP-KNIFEBLOCK
07.12.2023
2800532 - PWT CCT-SET
07.12.2023
2801481 - CBB TM 04 2X2RC P-PT
07.12.2023
2801482 - CBB TM 08 2X4RC P-PT
07.12.2023
2801483 - CBB TM 12 2X6RC P-PT
07.12.2023
2810272 - MINI MCR-DKL-LABEL
07.12.2023
2811271 - IFS-USB-PROG-ADAPTER
07.12.2023
2814388 - MCR-TTL-RS232-E
07.12.2023
2864134 - MINI MCR-SL-PTB
07.12.2023
2864671 - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT
07.12.2023
2880192 - D-LAN-19"-D-P
07.12.2023
2881078 - CM-KBL-RS232/USB
07.12.2023
2885870 - RAD-ANT-VAN-MKT
07.12.2023
2891012 - FL PA SFNT 5-8
07.12.2023
2891054 - FL RMB 4800E
07.12.2023
2900746 - BRIDGE- 2
07.12.2023
2900747 - BRIDGE- 3
07.12.2023
2900748 - BRIDGE- 4
07.12.2023
2900749 - BRIDGE- 5
07.12.2023
2900750 - BRIDGE- 6
07.12.2023
2900751 - BRIDGE- 7
07.12.2023
2900752 - BRIDGE- 8
07.12.2023
2900753 - BRIDGE- 9
07.12.2023
2900754 - BRIDGE-10
07.12.2023
2901103 - IFS-CONFSTICK-L
07.12.2023
2901542 - BRIDGE- 2-1M
07.12.2023
2901543 - BRIDGE- 2-3M
07.12.2023
2901544 - BRIDGE- 5-1M
07.12.2023
2901545 - BRIDGE- 5-3M
07.12.2023
2901649 - BRIDGE- 6-1M
07.12.2023
2901655 - BRIDGE- 3-1M
07.12.2023
2901656 - BRIDGE- 3-3M
07.12.2023
2901658 - BRIDGE- 4-1M
07.12.2023
2901659 - BRIDGE- 4-3M
07.12.2023
2901667 - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET
07.12.2023
2901697 - BRIDGE- 6-3M
07.12.2023
2901698 - BRIDGE- 7-3M
07.12.2023
2901700 - BRIDGE- 8-3M
07.12.2023
2901701 - BRIDGE- 9-3M
07.12.2023
2901702 - BRIDGE-10-3M
07.12.2023
2902066 - MINI MCR-2-PTB
07.12.2023
2902067 - MINI MCR-2-PTB-PT
07.12.2023
2902068 - MINI MCR-2-TB
07.12.2023
2902425 - TC-C-MAX2-SC-31320000
07.12.2023
2902426 - TC-C-MAX2-SC-31321112
07.12.2023
2902657 - TC-C-MAX2-SC-32221112
07.12.2023
2902747 - EM RD-ADAPTER
07.12.2023
2902748 - EM RI-ADAPTER COMPACT
07.12.2023
2902831 - EM RI-ADAPTER CLASSIC
07.12.2023
2902873 - VF-SCREW-YOKOGAWA/M3X18/DCS
07.12.2023
2902874 - VF-SCREW-YOKOGAWA/M4X25/KS
07.12.2023
2902946 - TC-C-MINI-AI-05060708
07.12.2023
2902958 - MINI MCR-SL-PTB-FM
07.12.2023
2902961 - MINI MCR-SL-FM-RC-NC
07.12.2023
2903387 - TC-C-PTB1-SC-05061516
07.12.2023
2903388 - TC-C-PTSM-50-00000000J1J1
07.12.2023
2903389 - TC-C-PSR3-SC-A10000A20000
07.12.2023
2903390 - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132
07.12.2023
2903391 - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000
07.12.2023
2904446 - TC-C-MAX2-SC-32220000
07.12.2023
2904490 - BRIDGE-PT 2
07.12.2023
2904491 - BRIDGE-PT 3
07.12.2023
2904492 - BRIDGE-PT 4
07.12.2023
2904493 - BRIDGE-PT 5
07.12.2023
2904494 - BRIDGE-PT 6
07.12.2023
2904495 - BRIDGE-PT 7
07.12.2023
2904496 - BRIDGE-PT 8
07.12.2023
2904497 - BRIDGE-PT 9
07.12.2023
2904498 - BRIDGE-PT 10
07.12.2023
2904504 - MINI MCR-2-FM-RC
07.12.2023
2904508 - MINI MCR-2-FM-RC-PT
07.12.2023
2904673 - TC-MACX-MCR-PTB
07.12.2023
2904674 - TC-C-MAX2-SC-31322122
07.12.2023
2904970 - MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR
07.12.2023
2905216 - TC-C-PTB3-SC-SET1
07.12.2023
2905217 - TC-C-PTB1-AI-SET1
07.12.2023
2905224 - TC-C-2MIN-AI-05061516
07.12.2023
2905551 - MINI MCR-2-I-I-PT-SAMPLE
07.12.2023
2905613 - PWT CCT-SET 4
07.12.2023
2905680 - MACX MCR-I20
07.12.2023
2905846 - MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP
07.12.2023
2905872 - IFS-BT-PROG-ADAPTER
07.12.2023
2905914 - TC-C-2PRO-PT-05061516
07.12.2023
2905915 - TC-C-PTBP-PT-SET1
07.12.2023
2906003 - TC-C-PCX3-SC-A100V+A20000
07.12.2023
2906227 - FASTCON PRO-SET
07.12.2023
2906228 - FASTCON PRO-SET-PT
07.12.2023
2906240 - BRIDGE COVER
07.12.2023
2906298 - QUINT-REDSET/1AC/24DC/10/CO
07.12.2023
2906299 - QUINT-REDSET/1AC/24DC/20/CO
07.12.2023
2906443 - JUMPER/TE5-16PCS
07.12.2023
2907031 - VIP/S/MC/KIT 1-8
07.12.2023
2907032 - VIP/S/FRONT-MC/KIT 1-8
07.12.2023
2907267 - VIP/S/MC/KIT 9-16
07.12.2023
2907268 - VIP/S/MC/KIT 17-24
07.12.2023
2907269 - VIP/S/MC/KIT 25-32
07.12.2023
2907270 - VIP/S/FRONT-MC/KIT 9-16
07.12.2023
2907271 - VIP/S/FRONT-MC/KIT 17-24
07.12.2023
2907272 - VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32
07.12.2023
2907715 - VIP/S/BASE 3L DIVIDER
07.12.2023
2908555 - VIP/U/RAIL 3L DIVIDER
07.12.2023
2908736 - FA MCR-HT-FH
07.12.2023
2908739 - FA MCR-FD-PM
07.12.2023
2908783 - FA MCR-FDS-PM
07.12.2023
2909681 - TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER
07.12.2023
2909897 - BRIDGE- 2- 2M/0,3M
07.12.2023
2909898 - BRIDGE- 3- 2M/0,3M
07.12.2023
2909899 - BRIDGE- 4- 2M/0,3M
07.12.2023
2910139 - VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX
07.12.2023
2910416 - VIP/S/MVSTBR/KIT CX
07.12.2023
2910417 - VIP/P/FKC/KIT CX
07.12.2023
2924993 - MACX MCR-CJC
07.12.2023
2925002 - MACX MCR-EX-CJC
07.12.2023
2981897 - PSR-RSM-HTL-ADAPTER
07.12.2023
3241130 - AP-SN
07.12.2023
5022669 - AP 3-TNS 32
07.12.2023
5022672 - AP 3-TNS 35
07.12.2023
5022795 - APK 1
07.12.2023
5022805 - APK-TU
07.12.2023
5028809 - FLK RASTHAKEN L.
07.12.2023
5029219 - FLK RASTHAKEN K.
07.12.2023
5604801 - HC-P-DB9(M/TB)
07.12.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.