카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Component adaptor - Rated current max. 1000 – 1600 A, screw attachment
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Busbar systems Ri4Power 185 mm
NH slimline fuse-switch disconnectors 185 mm
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_sicherungs/geraeteadapter_185_schraub_asmtab.prj},{NB=9677.705},{BEST=9677.705},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Geräteadapter 1000 A, 690 V},{BEZ2=Schraubbefestigung, 3-polig, Abgang unten},{VE=1 St.},{GEW=14.100},{INFOPAGE=ri4_nh2015_s15},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=},{PPATH=assemblies/geraeteadapter_185_schraub_asmtpl.prj},{VISIBLE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
9677.705
9677.705
Component adaptor 1000 A,...
screw attachment, 3-pole,...
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
9677.715
9677.715
Component adaptor 1600 A....
screw attachment, 3-pole,...
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
9677.780
9677.780
Component adaptor 630 A, ...
screw attachment, 3-pole,...
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성