complete Shut-off valve 15mm pilot - SV 3/8 050 15MM
Aircomp
Air preparation
10 electrical shut-off valves
line 050 3-8
15mm electrical shut-off valve
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/10_valvole_sezionamento/linea_050_3-8/valvola_di_sezionamento_elettrico_15mm/valvola_sezionamento_completa.prj},{NB=0502600202},{CODE=0502600202},{REF=SV 3/8 050 15MM 24V DC},{V=Elettropilota 15 mm},{QMAX=2580},{QS=1000},{C=G3/8”},{CS=G1/4\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{TS=24 VDC},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,3},{NBCUSTOM=0502600202},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Valvola sezionamento elettrica 15mm completa},{NTCUSTOM=SV 3/8 050 15MM},{LINACUSTOM=0502600202},{STEPFILE=050 SV 38 Microsol},{PNGFILE=050_sv_image},{DWGFILE=050_sv_drawing},{PRJNAME=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
V
Version
ⁿ/ₐ
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
C
IN-OUT Connections
[Pollici]
CS
exhaust port
[Pollici]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
PMIN
Minimum working pressure
[bar]
TS
Available voltage
ⁿ/ₐ
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0502600102
0502600102
SV 3/8 050 15MM 12V DC
Elettropilota 15 mm
2580
1000
G3/8”
G1/4"
10
3
12 VDC
-5 / +50
60
0,3
0502600202
0502600202
SV 3/8 050 15MM 24V DC
Elettropilota 15 mm
2580
1000
G3/8”
G1/4"
10
3
24 VDC
-5 / +50
60
0,3
0502600602
0502600602
SV 3/8 050 15MM 24V AC
Elettropilota 15 mm
2580
1000
G3/8”
G1/4"
10
3
24 VAC
-5 / +50
60
0,3
0502600702
0502600702
SV 3/8 050 15MM 110V AC
Elettropilota 15 mm
2580
1000
G3/8”
G1/4"
10
3
110 VAC
-5 / +50
60
0,3
0502600802
0502600802
SV 3/8 050 15MM 220V AC
Elettropilota 15 mm
2580
1000
G3/8”
G1/4"
10
3
220 AC
-5 / +50
60
0,3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성