피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Compact Type SRS-S/M/N
Indunorm
Linear Motion Systems
LM Guide
LM Guide with Caged Ball/Roller
Caged Ball
LM Guide SRS
Powered by
CAD모델 선택
{indunorm/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_srs/com_typ_srs_s_m_n.prj},{NB=SRS9XNSS-55LM_G7-5_0_Without_grease_nipple_0_0_0_0},{MN=SRS9XN},{LX1=55.0},{ND=25.000},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=55.0},{ACCG=},{G=},{INFO=Infotext},{GX=7.5},{NR=},{POR=0},{GPJ=},{INFO1=Infotext},{P1=0},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1},{LEND=2895.00},{LPORM=30.00},{LPORX=1000.00},{M=10.00},{W=20.00},{LTR=40.80},{B=15.00},{C=16.00},{H=2.00},{L1=29.80},{T=4.50},{K=8.50},{N=2.40},{W1=9.00},{W2=5.50},{M1=5.50},{F=20.00},{D1=3.50},{D2=6.00},{HM=3.30},{MAXL=1240.00},{GA=7.50},{H3=0.90},{PPATH=srs_m/srs_m_asmtpl.prj},{ND100=3.000},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload'},{ACCGX='','No Symbol : Normal grade','H','H : High-accuracy grade','P','P : Precision grade'},{VER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
GX2
Length G
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
Rail connection
ⁿ/ₐ
SRS5MUU+40LM (G5g5, Witho...
SRS5M
5.00
No connection
SRS5NUU+40LM (G5g5, Witho...
SRS5N
5.00
No connection
SRS7SSS+40LM (G5g5, Witho...
SRS7S
5.00
No connection
SRS7MSS+40LM (G5g5, Witho...
SRS7M
5.00
No connection
SRS7NSS+50LM (G10g10, Wit...
SRS7N
10.00
The rail is set with maxi...
No connection
SRS9XSSS+55LM (G7.5g7.5, ...
SRS9XS
7.50
No connection
SRS9XMSS+55LM (G7.5g7.5, ...
SRS9XM
7.50
No connection
SRS9XNSS+55LM (G7.5g7.5, ...
SRS9XN
7.50
No connection
SRS12SSS+70LM (G10g10, Wi...
SRS12S
10.00
No connection
SRS12MSS+70LM (G10g10, Wi...
SRS12M
10.00
No connection
SRS12NSS+70LM (G10g10, Wi...
SRS12N
10.00
No connection
SRS15SSS+70LM (G15g15, Wi...
SRS15S
15.00
No connection
SRS15MSS+70LM (G15g15, Wi...
SRS15M
15.00
No connection
SRS15NSS+70LM (G15g15, Wi...
SRS15N
15.00
No connection
SRS20MSS+220LM (G20g20, W...
SRS20M
20.00
No connection
SRS25MSS+220LM (G20g20, W...
SRS25M
20.00
No connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성