피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CO27M to CO29M - Universal Lateral Couplings - Clamp Style 3.18mm to 12mm Bores
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/shaft_couplings/mg15.prj},{NB=CO29XM-1},{PN=CO29XM-1},{DES=Universal Lateral Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G15},{MAT=Delrin® Outer ring with metal hubs},{HMAT=Alumium},{B1=6.00},{B2=6.00},{D=20.1},{E=10.2},{L=30.7},{MT=248},{OD=33.7},{INFO=Infotext},{X=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HMAT
Hub Material
ⁿ/ₐ
B1
Bore ØB1 (+0.03/-0.00)
[mm]
B2
Bore ØB2 (+0.03/-0.00)
[mm]
D
Hub Diameter ØD
[mm]
E
Length
[mm]
L
Overall Length
[mm]
MT
Maximum Working Torque
[N*cm]
OD
Outside Diameter
[mm]
CO27M-3
CO27M-3
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Tarnish Resistant Brass
3.18
6.35
19.1
6.5
19.1
27
19.1
CO27M-1
CO27M-1
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Tarnish Resistant Brass
6.00
6.00
19.1
6.5
19.1
27
19.1
CO27M-6
CO27M-6
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Tarnish Resistant Brass
6.35
6.35
19.1
6.5
19.1
27
19.1
CO28M-1
CO28M-1
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Tarnish Resistant Brass
5.00
5.00
27.2
7.9
25.4
169
27.9
CO28M-2
CO28M-2
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Tarnish Resistant Brass
6.00
6.00
27.2
7.9
25.4
169
27.9
CO28M-3
CO28M-3
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Tarnish Resistant Brass
6.00
8.00
27.2
7.9
25.4
169
27.9
CO28M-4
CO28M-4
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Tarnish Resistant Brass
7.00
7.00
27.2
7.9
25.4
169
27.9
CO29XM-1
CO29XM-1
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
6.00
6.00
20.1
10.2
30.7
248
33.7
CO29XM-2
CO29XM-2
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
6.00
8.00
20.1
10.2
30.7
248
33.7
CO29XM-3
CO29XM-3
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
8.00
10.00
20.1
10.2
30.7
248
33.7
CO29XM-4
CO29XM-4
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
10.00
10.00
20.1
10.2
30.7
248
33.7
CO29M-1
CO29M-1
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
6.00
6.00
24.2
12.5
38.1
429
41.4
CO29M-2
CO29M-2
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
6.00
12.00
24.2
12.5
38.1
429
41.4
CO29M-3
CO29M-3
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
8.00
8.00
24.2
12.5
38.1
429
41.4
CO29M-4
CO29M-4
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
10.00
12.00
24.2
12.5
38.1
429
41.4
CO29M-5
CO29M-5
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
11.00
11.00
24.2
12.5
38.1
429
41.4
CO29M-6
CO29M-6
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin® Outer ring with m...
Alumium
12.00
12.00
24.2
12.5
38.1
429
41.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CO71-M to CO81-M - Three-Beam Flexible Couplings - Stainless Steel DIN 1.43...
WMBerg
06.06.2023
RK-WKE - Slipping Clutch - elastomer version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
CC-403 - Rigid Couplings - Two Piece w/Keyway
Essentra Components
19.04.2016
SWK/EN - Safety Coupling with clamping-hub - elastomer version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
SHR-55C/CW - High Performance Rubber Coupling
Sungil Machinery
19.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성