피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CLC, CLX & SPX - Split Sleeve Coupling
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/shaft_couplings/h16.prj},{NB=CLX-14-12-SS},{PN=CLX-14-12-SS},{DES=Split Sleeve Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H16},{MAT=303 Stainless Steel},{A=0.875},{B=0.750},{D=1-5/8},{W=2-1/2},{K=},{KA=N/A},{KB=N/A},{AS=MIN},{SS=MIN},{CS=1/4-28x5/8},{CS1=0.6250},{NDM=0.250},{KDM=0.211},{D1=1.6250},{W1=2.5000},{K1=0.0000},{KA1=0.0000},{KB1=0.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Bore A (+.002/-.000)
[인치]
B
Bore B (+.002/-.000)
[인치]
D
Outside Diameter
[인치]
W
Overall Length
[인치]
K
Keyway
[인치]
KA
Keyway A
[인치]
KB
Keyway B
[인치]
AS
Recommended max.Screw Torque (Alloy Steel)
[IN-LBS]
SS
Recommended max.Screw Torque (Stainless Steel)
[IN-LBS]
CS
Forged Clamp Screw
ⁿ/ₐ
CLC-6-6-SS
CLC-6-6-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.375
0.375
7/8
1-3/8
3/32
28
15
CLC-8-8-SS
CLC-8-8-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.500
0.500
1-1/8
1-3/4
1/8
49
28
CLC-10-10-SS
CLC-10-10-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.625
0.625
1-5/16
2
3/16
76
45
CLC-12-12-SS
CLC-12-12-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.750
0.750
1-1/2
2-1/4
3/16
170
110
CLC-14-14-SS
CLC-14-14-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.875
0.875
1-5/8
2-1/2
3/16
170
110
CLC-16-16-SS
CLC-16-16-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
1.000
1.000
1-3/4
3
1/4
170
110
CLC-18-18-SS
CLC-18-18-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
1.125
1.125
1-7/8
3-1/8
1/4
170
110
CLC-20-20-SS
CLC-20-20-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
1.250
1.250
2-1/16
3-1/4
1/4
170
110
CLX-4-4-SS
CLX-4-4-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.250
0.250
5/8
1
N/A
15
8
CLX-6-6-SS
CLX-6-6-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.375
0.375
7/8
1-3/8
N/A
28
15
CLX-8-8-SS
CLX-8-8-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.500
0.500
1-1/8
1-3/4
N/A
49
28
CLX-10-10-SS
CLX-10-10-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.625
0.625
1-5/16
2
N/A
76
45
CLX-12-12-SS
CLX-12-12-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.750
0.750
1-1/2
2-1/4
N/A
170
110
CLX-14-14-SS
CLX-14-14-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.875
0.875
1-5/8
2-1/2
N/A
170
110
CLX-16-16-SS
CLX-16-16-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
1.000
1.000
1-3/4
3
N/A
170
110
CLX-18-18-SS
CLX-18-18-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
1.125
1.125
1-7/8
3-1/8
N/A
170
110
CLX-20-20-SS
CLX-20-20-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
1.250
1.250
2-1/16
3-1/4
N/A
170
110
CLX-6-4-SS
CLX-6-4-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.375
0.250
7/8
1-3/8
N/A
N/A
6-32x3/8
CLX-8-6-SS
CLX-8-6-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.500
0.375
1-1/8
1-3/4
N/A
N/A
8-32x1/2
CLX-10-8-SS
CLX-10-8-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.625
0.500
1-5/16
2-1/4
N/A
N/A
10-32x1/2
CLX-12-10-SS
CLX-12-10-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.750
0.625
1-5/8
2-1/2
N/A
N/A
1/4-28x5/8
CLX-14-12-SS
CLX-14-12-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.875
0.750
1-5/8
2-1/2
N/A
N/A
1/4-28x5/8
CLX-16-12-SS
CLX-16-12-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
1.000
0.750
1-3/4
3
N/A
N/A
1/4-28x11/16
CLX-16-14-SS
CLX-16-14-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
1.000
0.875
1-3/4
3
N/A
N/A
1/4-28x11/16
CLX-18-16-SS
CLX-18-16-SS
Split Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
1.125
1.000
1-7/8
3-1/8
N/A
N/A
1/4-28x11/16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CTM - Sleeve Coupling - Stainless Steel DIN 1.4305 - 3mm to 25mm Bores
WMBerg
06.06.2023
14SP3 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 3/8" and 11/16" Bore
WMBerg
06.06.2023
COS71A to COS77A - Single Beam Flexible Couplings
WMBerg
06.06.2023
SQ1 to SQ26 - Syncro Mount Clamps - 316 Stainless Steel (Sintered) with Nyl...
WMBerg
06.06.2023
Type RC - Rigid One-Piece Clamping Coupling
OEP Couplings
04.10.2013
QNCTAW-QNCTSU - Rigid split coupling / screw clamping type
HEFA
14.06.2024
CFF038 Continuous Sleeve Full Flex - Gear Coupling
POWER JACKS
23.02.2023
CT - Sleeve Coupling - .0779 to .4998 Bore - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
DSF - Slip friction clutch with chain coupling - Torque up to 2600Nm
HPC
03.08.2023
LBS - Linear Ball Slides - Aluminum Black Anodized
WMBerg
06.06.2023
CO71 to CO77 - Three Beam Flexible Couplings
WMBerg
06.06.2023
WSR480-RF - Split Shaft Coupling - with keyway - stainless steel version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KBST-G - Split Rigid Shaft Coupling
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
GU-1000 - Coupling Sleeves - Gear Grip
Essentra Components
19.04.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성