피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CHS64 & CHA64 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Clamp and Hub Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/clamp_and_hub_gears/mb56.prj},{NB=CHS64-288 High},{PN=CHS64-288},{LOD=High},{DES=CLAMP HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B56},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.3},{PA=20},{N=288},{N1=288.0000},{LOD2='High','Low'},{PD=86.40},{OD=87.00},{HD=9.6},{B=8},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=clamp hub},{PSTOL=0.0100},{B1=14.0000},{B2=6.0000},{B3=9.6000},{H=10.0000},{MM=0.420}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
CHS64-45 High
CHS64-45
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
45
13.50
14.10
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-63 High
CHS64-63
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
63
18.90
19.50
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-72 High
CHS64-72
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
72
21.60
22.20
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-90 High
CHS64-90
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
90
27.00
27.60
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-99 High
CHS64-99
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
99
29.70
30.30
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-108 High
CHS64-108
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
108
32.40
33.00
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-126 High
CHS64-126
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
126
37.80
38.40
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-144 High
CHS64-144
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
144
43.20
43.80
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-180 High
CHS64-180
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
180
54.00
54.60
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-216 High
CHS64-216
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
216
64.80
65.40
9.6
8
3
clamp hub
CHS64-288 High
CHS64-288
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
288
86.40
87.00
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-45 High
CHA64-45
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
45
13.50
14.10
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-63 High
CHA64-63
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
63
18.90
19.50
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-72 High
CHA64-72
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
72
21.60
22.20
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-90 High
CHA64-90
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
90
27.00
27.60
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-99 High
CHA64-99
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
99
29.70
30.30
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-108 High
CHA64-108
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
108
32.40
33.00
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-126 High
CHA64-126
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
126
37.80
38.40
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-144 High
CHA64-144
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
144
43.20
43.80
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-180 High
CHA64-180
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
180
54.00
54.60
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-216 High
CHA64-216
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
216
64.80
65.40
9.6
8
3
clamp hub
CHA64-288 High
CHA64-288
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
288
86.40
87.00
9.6
8
3
clamp hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PHS80 & PHA80 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PBS86 - Precision Spur Gears - 1.25 Module 10mm Bore 10mm Face 20° Pressure...
WMBerg
06.06.2023
PHS95 & PHA95 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
APHWM, APHXM, ACHWM & ACHXM - Anti-Backlash Gears - 0.3 Module 8mm Bore 3mm...
WMBerg
06.06.2023
CHS52 & CHA52 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 5mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
PHS83 PHA83 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 5mm Bore 5mm Face Pin Hub S...
WMBerg
06.06.2023
PHS82 & PHA82 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
ZHG/ZHPG 8 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 8.0
HPC
17.02.2022
Module 8,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 8.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
22400 - Spur gears in steel, module 8 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
26.06.2024
HG/HPG 8 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 8.0
HPC
17.02.2022
PES95 & PEA95 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PCD & FCD - Delrin® - Spur Gears - 1.0 Module 5, 8, and 10 (mm) Bore 5mm Fa...
WMBerg
06.06.2023
PFS95 & PFA95 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성