slovenčina
English
Chain stretcher sprockets with ball bearing INA
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Idler wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/idler_wheels/stretcher_with_ball_bearing_ina.prj},{NB=T18430},{NAME=Chain stretcher sprocket with ball bearing 1/2\"x5/16\" Z18, INA},{Z=18},{CNSORDERNO=T18430},{PASSO=1/2”x5/16”},{ISO=08B-1},{DE=78.0},{DP=73.14},{B1=7.2},{A=7.2},{D1=16+0.26/+0.13},{D1X=16.000},{F=40},{H=18.3},{J=12},{KG=0.22},{C=1.300},{R3=13.000},{CNSORDERNO2=361340018}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number INA
ⁿ/ₐ
PASSO
Step
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
KG
[kg]
T64687
Chain stretcher sprocket ...
23
T64687
8x1/8”
05B-1
62.2
58.75
2.8
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.13
T18428
Chain stretcher sprocket ...
21
T18428
3/8”x7/32”
06B-1
67.6
63.91
5.3
5.3
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.15
T18891
Chain stretcher sprocket ...
18
T18891
1/2”x1/8”
081-1
79.4
73.14
3.0
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.18
T18892
Chain stretcher sprocket ...
18
T18892
1/2”x3/16”
083-1
79.4
73.14
4.5
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.20
T18429
Chain stretcher sprocket ...
16
T18429
1/2”x5/16”
08B-1
69.9
65.10
7.2
7.2
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.17
T18430
Chain stretcher sprocket ...
18
T18430
1/2”x5/16”
08B-1
78.0
73.14
7.2
7.2
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.22
T28509
Chain stretcher sprocket ...
14
T28509
5/8”x3/8”
10B-1
78.2
71.34
9.1
9.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.23
T18432
Chain stretcher sprocket ...
17
T18432
5/8”x3/8”
10B-1
93.3
86.39
9.1
9.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.36
T64688
Chain stretcher sprocket ...
13
T64688
3/4”x7/16”
12B-1
87.8
79.59
11.1
11.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.34
T18434
Chain stretcher sprocket ...
15
T18434
3/4”x7/16”
12B-1
99.8
91.63
11.1
11.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.47
T28510
Chain stretcher sprocket ...
12
T28510
1”x17,02
16B-1
109.7
98.14
16.2
16.2
20+0.10/-0
47
17.7
14
0.72
T28511
Chain stretcher sprocket ...
13
T28511
1” 1/4x3/4”
20B-1
147.7
132.67
18.5
18.5
25+0.10/-0
52
21.0
15
1.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성