CDFGV - CDFGV-
SRD-FA
SRD-FA
q
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/q/hdpy_912.prj},{NB=CDFGV80-25-L40-X10-Y5-Z6},{CODE=CDFGV},{TYPE=DAI},{SHS=yuan1},{D=80},{DD=25},{N=0},{DA='25','30','35'},{DB='0'},{L=40},{LX=[40:100/1]},{X=10},{Y=5.0},{Z=6.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
mat
ⁿ/ₐ
SUR
sur
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SHS
shs
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
m
[mm]
V
[mm]
CDFGV30-8-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
yuan1
30
M4
4.0
CDFGV35-10-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
yuan1
35
M4
4.0
CDFGV40-12-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
yuan1
40
M4
4.0
CDFGV50-15-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
yuan1
50
M5
4.5
CDFGV60-20-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
yuan1
60
M6
5.0
CDFGV80-25-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
yuan1
80
M8
6.5
CDFGV30-N8-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
jian
30
M3
4.0
CDFGV35-N8-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
jian
35
M3
4.0
CDFGV40-N12-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
jian
40
M3
4.0
CDFGV50-N15-L40-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
jian
50
M4
4.5
CDFGV60-N20-L60-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
jian
60
M5
5.0
CDFGV80-N25-L60-X10-Y5-Z6
CDFGV
LF2-A5052
ben
DAI
jian
80
M6
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성