slovenčina
English
CD/CS/CSS/CL-TLK/TLB - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_tl/cd_tl_asmtab.prj},{NB=CSS 125 TLK},{ORDERNO=CSS 125 TLK},{WHEEL=125 TLK 15},{HW=40.000},{WDAB=125x30},{LC=200},{VERS=11},{VER=4},{V=1},{H=160},{TP=135x110},{TX=135.000},{PX=110.000},{HS=105x80},{HX=105.000},{SX=80.000},{HD=11},{SR=111.5},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_tl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CD 80 TLK
CD 80 TLK
80x20
120
106
102x83
80x60
9
73.0
Ball bearing
CD 80 TLB
CD 80 TLB
80x20
120
106
102x83
80x60
9
73.0
Roller bearing
CD 100 TLK
CD 100 TLK
100x30
120
128
102x83
80x60
9
87.0
Ball bearing
CD 100 TLB
CD 100 TLB
100x30
120
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
CS 101 TLK
CS 101 TLK
100x40
120
128
102x83
80x60
9
97.0
Ball bearing
CS 101 TLB
CS 101 TLB
100x40
120
128
102x83
80x60
9
97.0
Roller bearing
CD 125 TLK
CD 125 TLK
125x30
120
154
102x83
80x60
9
102.5
Ball bearing
CD 125 TLB
CD 125 TLB
125x30
120
154
102x83
80x60
9
102.5
Roller bearing
CS 125 TLB
CS 125 TLB
125x30
170
160
102x83
80x60
9
111.5
Ball bearing
CS 125 TLK
CS 125 TLK
125x30
170
160
102x83
80x60
9
111.5
Roller bearing
CSS 125 TLK
CSS 125 TLK
125x30
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Ball bearing
CSS 125 TLB
CSS 125 TLB
125x30
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Roller bearing
CD 150 TLK
CD 150 TLK
150x40
200
181
135x110
105x80
11
126.0
Ball bearing
CD 150 TLB
CD 150 TLB
150x40
200
181
135x110
105x80
11
126.0
Roller bearing
CL 150 TLK
CL 150 TLK
150x40
170
181
102x83
80x60
9
126.0
Ball bearing
CL 150 TLB
CL 150 TLB
150x40
170
181
102x83
80x60
9
126.0
Roller bearing
CS 160 TLK
CS 160 TLK
160x40
300
196
135x110
105x80
11
136.0
Ball bearing
CS 160 TLB
CS 160 TLB
160x40
300
196
135x110
105x80
11
136.0
Roller bearing
CD 175 TLK
CD 175 TLK
175x40
300
216
135x110
105x80
11
144.5
Ball bearing
CD 175 TLB
CD 175 TLB
175x40
300
216
135x110
105x80
11
144.5
Roller bearing
CD 200 TLK
CD 200 TLK
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Ball bearing
CD 200 TLB
CD 200 TLB
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성