피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CC3M - Absorbathane Coupling - Black Polyurethane - Plated Mild Steel Hubs 5mm to 16mm Bores
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/shaft_couplings/mg3.prj},{NB=CC3M-25},{PN=CC3M-25},{DES=Absorbathane Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G3},{B1=11.00},{B2=11.00},{A=47.5},{C=44.5},{D=25.5},{MT=135},{PM=3.2},{AM=15},{TYP=1.0000},{PSTOL=0.0010},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
B1
Bore ØB1 (+0.05)
[mm]
B2
Bore ØB2 (+0.05)
[mm]
A
Outside Diameter ØA
[mm]
C
Overall Length Max.
[mm]
D
Hub Diameter ØD
[mm]
MT
Maximum Working Torque
[N*cm]
PM
Maximum Parallel Misalign
[mm]
AM
Max. Angular Misalign
[°]
CC3M-18
CC3M-18
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
5.00
5.00
28.5
28.5
17.5
30
2.4
10
CC3M-19
CC3M-19
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
28.5
28.5
17.5
30
2.4
10
CC3M-20
CC3M-20
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
8.00
8.00
28.5
28.5
17.5
30
2.4
10
CC3M-21
CC3M-21
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
10.00
10.00
28.5
28.5
17.5
30
2.4
10
CC3M-22
CC3M-22
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
47.5
44.5
25.5
135
3.2
15
CC3M-23
CC3M-23
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
8.00
8.00
47.5
44.5
25.5
135
3.2
15
CC3M-24
CC3M-24
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
10.00
10.00
47.5
44.5
25.5
135
3.2
15
CC3M-25
CC3M-25
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
11.00
11.00
47.5
44.5
25.5
135
3.2
15
CC3M-26
CC3M-26
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
13.00
13.00
47.5
44.5
25.5
135
3.2
15
CC3M-27
CC3M-27
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
10.00
10.00
54.0
54.0
32.0
315
4.7
15
CC3M-28
CC3M-28
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
11.00
11.00
54.0
54.0
32.0
315
4.7
15
CC3M-29
CC3M-29
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
13.00
13.00
54.0
54.0
32.0
315
4.7
15
CC3M-30
CC3M-30
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
14.00
14.00
54.0
54.0
32.0
315
4.7
15
CC3M-31
CC3M-31
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
16.00
16.00
54.0
54.0
32.0
315
4.7
15
CC3M-32
CC3M-32
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
13.00
13.00
54.0
60.5
32.0
450
3.2
15
CC3M-33
CC3M-33
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
14.00
14.00
54.0
60.5
32.0
450
3.2
15
CC3M-34
CC3M-34
Absorbathane Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
16.00
16.00
54.0
60.5
32.0
450
3.2
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CO14M & CO15M - Neo-Flex Coupling - Neoprene Body Stainless Steel DIN 1.430...
WMBerg
06.06.2023
CO20-M - Wafer Spring Coupling - Aluminum Hubs & Center Block Beryllium Cop...
WMBerg
06.06.2023
CO30M to CO35M & CO60M - Oldham Coupling - Aluminum Hubs Delrin® Inserts - ...
WMBerg
06.06.2023
MAE-ZK-BOS2-GR28/48 - Curved-Tooth Gear Couplings BOS II made from Polyami...
MÄDLER
10.04.2024
CO5M - Bellows Coupling - Rated Torque 50 N*cm Stainless Steel DIN 1.4305 P...
WMBerg
06.06.2023
GFX - Curved tooth coupling, economy range - torque range: 11.5 to 420 Nm. ...
HPC
17.02.2022
Grid-Lign Coupling - Grid-Lign Coupling
Baldor Reliance
09.11.2021
PFL - P-FLEX Coupling set screw - Torque: 0.5 to 10Nm
HPC
01.08.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
CO71-M to CO81-M - Three-Beam Flexible Couplings - Stainless Steel DIN 1.43...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성