CAJAW - lianzhouqi-meihuaxinglianzhouqi
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_771_1.prj},{NB=CAJAW55-14-14},{CODE=CAJAW},{MAT1=lvhejin},{MAT2=juanzhi},{SUR=yangjiyanghuachuli},{ENCL=zhidongluosi},{NO=55},{D1=14.000},{D1WB=14,16,19,20,24,25,28},{D2=14.000},{D=55},{L=78},{L1=30.0},{W=18},{M=4-M5},{NJNJ=6.0},{EDNJ=34},{MNJ=68},{MAXSPEED=13000},{GXLJ=4.5X10^-3},{NZGX=1510},{JXPC=0.02},{JPC=1},{ZXPC=+0.8/0},{WEI=280},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1445961282880.html},{FX=3.000},{FXWZD=15.000},{D3=43.000},{SJH=12.000},{LSKZJ=9.000},{LSKWZD=22.500},{PPATH=mhxlzq_771_1/mhxlzq_771_1.4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
MAT1
gu caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
tiaozhenghuan caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
gu biaomianchuli
ⁿ/ₐ
ENCL
fujian
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NJNJ
ningjingniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
EDNJ
edingniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
MNJ
zuidaniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
zuigaozhuansu(rpm)
ⁿ/ₐ
GXLJ
guanxingliju(kg·m^2)
ⁿ/ₐ
NZGX
jingtainiuzhuangangxing(N·m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPC
jingxiangpiancha
[mm]
JPC
jiaoxiangpiancha
[°]
ZXPC
zhouxiangpiancha
[mm]
WEI
zhongliang
[g]
CAJAW30-8-8
CAJAW
lvhejin
juanzhi
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
30
30
50
18.5
13
4-M3
1.3
7.4
14.8
20000
8.7X10^-4
510
0.02
1
+0.6/0
50
CAJAW40-11-11
CAJAW
lvhejin
juanzhi
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
40
40
66
25.0
16
6-M4
2.7
9.5
19.0
15000
1.12X10^-3
550
0.02
1
+0.8/0
120
CAJAW55-14-14
CAJAW
lvhejin
juanzhi
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
55
55
78
30.0
18
4-M5
6.0
34
68
13000
4.5X10^-3
1510
0.02
1
+0.8/0
280
CAJAW65-19-19
CAJAW
lvhejin
juanzhi
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
65
65
90
35.0
20
8-M5
6.0
95
190
10500
9.1X10^-3
2800
0.02
1
+0.8/0
450
CAJAW80-24-24
CAJAW
lvhejin
juanzhi
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
80
80
114
45.0
24
8-M6
10.0
135
270
8600
1.9X10^-2
3600
0.02
1
+1.0/0
960
CAJAW95-30-30
CAJAW
lvhejin
juanzhi
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
95
95
126
50.0
26
3-M8
45
230
460
7500
2.2X10^-2
4700
0.02
1
+1.0/0
2310
CAJAW105-35-35
CAJAW
lvhejin
juanzhi
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
105
105
140
56.0
28
4-M8
35
380
760
6000
3.3X10^-2
5800
0.02
1
+1.0/0
3090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성