CABSA - lianzhouqi-bowenguanlianzhouqi
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_771_2.prj},{NB=CABSA55-11-11},{CODE=CABSA},{MAT=buxiugang},{SUR=-},{NECL=suojingluoshuan/zhidongluosi},{NO=55},{D1=11.000},{D1WB=11,12,14,15,16,19,20},{D2=11.000},{D=55},{L=65},{L1=22},{L2=31},{M=M4},{NJNJ=6},{EDNJ=28},{ZDNJ=56},{ZGZS=6000},{GXLJ=2.9X10^-4},{NZGX=3.5X10^4},{JXPC=0.2},{JPC=2},{ZXPC=1.5},{WEI=485},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1445961282880.html},{CAO1=4.000},{CAO2=3.500},{D4=37},{JJ=4.923},{H=2.462},{LL=55.000},{LSJJ=39.000},{LSKZJ=4.000},{LBX=5.000},{LBXK=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
MAT
zhuti caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
NECL
fujian
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NJNJ
ningjingniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
EDNJ
edingniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
zuidaniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
ZGZS
zuigaozhuansu(rpm)
ⁿ/ₐ
GXLJ
guanxingliju(kg·m^2)
ⁿ/ₐ
NZGX
jingtainiuzhuangangxing(N·m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPC
jingxiangpiancha
[mm]
JPC
jiaoxiangpiancha
[°]
ZXPC
zhouxiangpiancha
[mm]
WEI
zhongliang
[g]
CABSA40-10-10
CABSA
buxiugang
-
suojingluoshuan/zhidonglu...
40
40
55
19
24
M4
3
13
26
8000
9X10^-5
9X10^4
0.15
2
1
231
CABSA55-11-11
CABSA
buxiugang
-
suojingluoshuan/zhidonglu...
55
55
65
22
31
M4
6
28
56
6000
2.9X10^-4
3.5X10^4
0.2
2
1.5
485
CABSA65-14-14
CABSA
buxiugang
-
suojingluoshuan/zhidonglu...
65
65
76
27
37
M5
8
56
112
5000
4.6X10^-4
6.8X10^4
0.25
2
1.5
787
CABSA82-19-19
CABSA
buxiugang
-
suojingluoshuan/zhidonglu...
82
82
88
32
41
M5
10
120
240
4500
1.1X10^-3
1.2X10^5
0.25
2
1.5
1512
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성