피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C01.01 Form P - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C01 Speed nut
C01.01 Blechmutter
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c01_blechmutter/c01_01_blechmutter/c01_01_form_p.prj},{NB=IMS 050064020PRESTOLE NUT ST 4,2 MM IRON UNTREATED},{CNSORDERNO=050064020},{ARTCODE=PRESSLOCHMUTTER ST 4,2 MM EISEN ROH},{D=4.20},{A=16.00},{B=12.00},{S=0.75},{CNSMASSEXACT=1.07},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67},{CNSMAT=CK 67},{CNSOBFL=ROH},{VER=7},{AX1=1.000},{CNSORDERNOOLD=05064020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter for screw
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 050065910 / SPEED NUT
050065910
SPEED NUT
3.90
14.00
10.00
0.75
0.81
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050069400 / PRESTOLE ...
050069400
PRESTOLE NUT ST 3,9 MM IM...
3.90
30.00
10.00
0.75
1.70
SPRING STEEL CK 67
IMP
IMS 050062130 / SPEED NUT...
050062130
SPEED NUT M 4 ZINC-PLATED...
M4
32.00
8.00
0.40
0.71
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050005890 / SPEED NUT...
050005890
SPEED NUT M 4 ZINC-PLATED...
M4
35.00
8.00
0.40
0.80
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050006590 / PRESTOLE ...
050006590
PRESTOLE NUT ST 4,2 MM PH...
4.20
14.00
10.00
0.70
0.76
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 05000659A / PRESTOLE ...
05000659A
PRESTOLE NUT ST 4,2 MM AN...
4.20
14.00
10.00
0.70
0.76
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
IMS 050064020 / PRESTOLE ...
050064020
PRESTOLE NUT ST 4,2 MM IR...
4.20
16.00
12.00
0.75
1.07
SPRING STEEL CK 67
ROH
IMS 05006402A / PRESTOLE ...
05006402A
PRESTOLE NUT ST 4,2 MM ZI...
4.20
16.00
12.00
0.75
1.09
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050061420 / PRESTOLE ...
050061420
PRESTOLE NUT ST 4,8 MM UN...
4.80
25.00
12.00
0.75
1.70
SPRING STEEL CK 67
ROH
IMS 050065560 / PRESTOLE ...
050065560
PRESTOLE NUT ST. 4,8 MM D...
4.80
30.00
16.00
0.60
2.14
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 050062440 / PRESTOLE ...
050062440
PRESTOLE NUT ST 6.3 MM RU...
6.30
19.50
0.00
1.25
2.76
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050062960 / PRESTOLE ...
050062960
PRESTOLE NUT ST 6.3 MM RU...
6.30
22.00
0.00
1.40
3.94
SPRING STEEL CK 67
ROH
IMS 050070440 / PRESTOLE ...
050070440
PRESTOLE NUT ST 6,3 MM
6.30
22.00
15.00
1.00
2.64
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050066690 / PRESTOLE ...
050066690
PRESTOLE NUT ST 6.3
6.30
28.50
16.00
1.25
4.35
SPRING STEEL CK 67
IMP
IMS 050020740 / PRESTOLE ...
050020740
PRESTOLE NUT ST 6.3 MM PH...
6.30
30.00
15.00
1.00
3.05
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C01.01 Form F - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
C01.01 Form H - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
C01.01 Form C - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성