카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
Bushing N323 - Flanged bushings in steel and bronze inside N323
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
flangia_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/flangia_strisciamento/bussola_n323.prj},{NB=N323250000},{TYPE=N323},{D1=25},{D2=40},{D4=63},{D6=50},{D8=5.5},{D6X=9.0},{L1=38},{L2=23},{L3=15},{M=4.5},{L5=7},{R=1.5},{T=5.7},{K=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
N323150000
N323150000
N323
15
28
45
35
4.5
29
23
6
4.0
3
1.0
4.5
N323160000
N323160000
N323
16
28
45
35
4.5
29
23
6
4.0
3
1.0
4.5
N323190000
N323190000
N323
19
32
50
40
4.5
38
23
15
4.0
7
1.0
4.5
N323200000
N323200000
N323
20
32
50
40
4.5
38
23
15
4.0
7
1.0
4.5
N323240000
N323240000
N323
24
40
63
50
5.5
38
23
15
4.5
7
1.5
5.7
N323250000
N323250000
N323
25
40
63
50
5.5
38
23
15
4.5
7
1.5
5.7
N323300000
N323300000
N323
30
48
72
58
5.5
45
30
15
4.5
10
1.5
5.7
N323320000
N323320000
N323
32
48
72
58
5.5
45
30
15
4.5
10
1.5
5.7
N323380000
N323380000
N323
38
58
85
70
6.6
55
30
25
5.0
10
2.0
6.8
N323400000
N323400000
N323
40
58
85
70
6.6
55
30
25
5.0
10
2.0
6.8
N323480000
N323480000
N323
48
70
104
86
9.0
62
37
25
5.0
10
2.0
9.0
N323500000
N323500000
N323
50
70
104
86
9.0
62
37
25
5.0
10
2.0
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성