BTS, BTSM, BTSR, BTSS, BTSC, G-BTS, G-BTSM, G-BTSR, G-BTSS, G-BTSC - 유압/수압용 블록터미널 -세로관통 홀타입- 30x35각 피치고정
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bts.prj},{NB=BTS4-R1-S1},{MAT=LCS},{ST=TC},{STS=Rc},{MH=},{NO=4},{R=1},{S=1},{P=35},{N=3},{TN=8},{A=30},{B=35},{E=20},{X=7.5},{Y=17.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
피치P 고정타입
[mm]
N
피치수 N
ⁿ/ₐ
TN
R・S 총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
DD
d(장착홀치수)
[mm]
D
D(장착홀치수)
[mm]
HH
h(장착홀치수)
[mm]
D1
D1(장착홀치수)
[mm]
DD1
d1(장착홀치수)
[mm]
HH1
h1(장착홀치수)
[mm]
BTS1-R1-S1
BTS1-R1-S1
1
0
0
2
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS2-R1-S1
BTS2-R1-S1
2
35
1
4
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS3-R1-S1
BTS3-R1-S1
3
35
2
6
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS4-R1-S1
BTS4-R1-S1
4
35
3
8
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS5-R1-S1
BTS5-R1-S1
5
35
4
10
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS6-R1-S1
BTS6-R1-S1
6
35
5
12
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS7-R1-S1
BTS7-R1-S1
7
35
6
14
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTS8-R1-S1
BTS8-R1-S1
8
35
7
16
30
35
20
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성