카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BPPL - Mini bille porteuse à palier lisse - A encastrer
HPC
Conveyor and assembly parts
Handling
Ball units
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/handling/ball_units/bppl.prj},{NB=hpc_BPPL6-10},{REF=BPPL6-10},{D=6.5},{D1=10.0},{D2=13},{H1=3.2},{H2=11.2},{H3=1.2},{H4=4.2},{A=10.0},{CC=116},{MAS=4},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD - Ball
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
A
Ø H7
[mm]
CC
Max load
[kg]
MAS
Weight
[g]
HPC - BPPL6-10
BPPL6-10
6.5
10.0
13
3.2
11.2
1.2
4.2
10.0
116
4
HPC - BPPL8-12
BPPL8-12
8.5
12.6
17
4.5
12.4
1.8
4.2
12.6
198
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성