카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BPHF - Ball transfer unit, For load High - Type Flush fitting with flange
HPC
Conveyor and assembly parts
Handling
Ball units
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/handling/ball_units/bphf.prj},{NB=hpc_BPHF22-36/AS},{REF=BPHF22-36/AS},{MAT=Corps acier / Billes acier},{DW=22},{A=36},{B=9.8},{C=3.8},{D=45},{E=30.5},{CC=180},{MAS=0.188},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DW
Ball
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Ø
[mm]
E
[mm]
CC
Max load
[kg]
MAS
Weight
[g]
HPC - BPHF15-24
BPHF15-24
Steel body / Steel balls
15
24
9.5
4.0
31
21.0
60
0.059
HPC - BPHF22-36
BPHF22-36
Steel body / Steel balls
22
36
9.8
3.8
45
30.5
180
0.189
HPC - BPHF30-45
BPHF30-45
Steel body / Steel balls
30
45
13.8
5.8
55
36.8
350
0.360
HPC - BPHF45-62
BPHF45-62
Steel body / Steel balls
45
62
19.0
9.0
75
53.5
600
1.010
HPC - BPHF15-24/AS
BPHF15-24/AS
Steel body / Steel balls
15
24
9.5
4.0
31
21.0
50
0.059
HPC - BPHF22-36/AS
BPHF22-36/AS
Steel body / Steel balls
22
36
9.8
3.8
45
30.5
180
0.188
HPC - BPHF30-45/AS
BPHF30-45/AS
Steel body / Steel balls
30
45
13.8
5.8
55
36.8
350
0.357
HPC - BPHF45-62/AS
BPHF45-62/AS
Steel body / Steel balls
45
62
19.0
9.0
75
53.5
600
1.000
HPC - BPHF15-24/SS
BPHF15-24/SS
Stainless steel body / St...
15
24
9.5
4.0
31
21.0
40
0.058
HPC - BPHF22-36/SS
BPHF22-36/SS
Stainless steel body / St...
22
36
9.8
3.8
45
30.5
126
0.188
HPC - BPHF30-45/SS
BPHF30-45/SS
Stainless steel body / St...
30
45
13.8
5.8
55
36.8
220
0.357
HPC - BPHF45-62/SS
BPHF45-62/SS
Stainless steel body / St...
45
62
19.0
9.0
75
53.5
350
1.020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성