카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Both sides contact seal type (2NSE/2NSL)
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Deep Groove Ball Bearing
Single-row Deep Groove Ball Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/deep_groove_ball_bearing/single_row_deep_groove_ball_bearing/both_sides_contact_seal_type_2nsl_asmtab.prj},{NB=6907-2NSE},{SD=35},{D=55},{B=10},{R=0.6},{BN=6907-2NSE},{CR=10400},{COR=7150},{LSG=7500},{LSO=-},{MASS=0.07},{VER=Both sides contact seal type (2NSE)},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
6800-2NSE
10
19
5
0.3
6800-2NSE
2120
985
24000
0.01
6900-2NSE
10
22
6
0.3
6900-2NSE
2490
1130
22000
0.01
6000-2NSE9
10
26
8
0.3
6000-2NSE9
4550
1970
22000
0.02
6200-2NSE9
10
30
9
0.6
6200-2NSE9
5100
2390
18000
0.03
6300-2NSE9
10
35
11
0.6
6300-2NSE9
8100
3450
17000
0.05
6801-2NSE
12
21
5
0.3
6801-2NSE
1920
1040
20000
0.01
6901-2NSE
12
24
6
0.3
6901-2NSE
2700
1320
20000
0.01
6001-2NSE9
12
28
8
0.3
6001-2NSE9
5100
2390
18000
0.02
6201-2NSE9
12
32
10
0.6
6201-2NSE9
6800
3050
17000
0.04
6301-2NSE9
12
37
12
1.0
6301-2NSE9
9750
4250
16000
0.06
6802-2NSE
15
24
5
0.3
6802-2NSE
2080
1260
17000
0.01
6902-2NSE
15
28
7
0.3
6902-2NSE
4300
2250
17000
0.02
6002-2NSE9
15
32
9
0.3
6002-2NSE9
5600
2840
15000
0.03
6202-2NSE9
15
35
11
0.6
6202-2NSE9
7650
3700
15000
0.04
6302-2NSE9
15
42
13
1.0
6302-2NSE9
11400
5400
13000
0.08
6803-2NSE
17
26
5
0.3
6803-2NSE
2630
1570
15000
0.01
6903-2NSE
17
30
7
0.3
6903-2NSE
4600
2550
15000
0.02
6003-2NSE9
17
35
10
0.3
6003-2NSE9
6000
3250
14000
0.04
6203-2NSE9
17
40
12
0.6
6203-2NSE9
9550
4800
12000
0.07
6303-2NSE9
17
47
14
1.0
6303-2NSE9
13600
6550
11000
0.12
6804-2NSE
20
32
7
0.3
6804-2NSE
4000
2640
13000
0.02
6904-2NSE
20
37
9
0.3
6904-2NSE
6350
3700
12000
0.04
6004-2NSE9
20
42
12
0.6
6004-2NSE9
9400
5000
11000
0.07
6204-2NSE9
20
47
14
1.0
6204-2NSE9
12800
6600
11000
0.11
6304-2NSE9
20
52
15
1.1
6304-2NSE9
15900
7900
10000
0.14
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성