Bolt Anchor AN B - Bolt Anchor AN B
Sikla
Siconnect
Anchors and Small Parts
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/anker_und_kleinteile/bolzenanker_an_b_asmtab.prj},{NB=500253(T1=21 LODLEVEL=400)},{TYP=10/15/21/90},{D=10},{LODLEVEL=400},{T1=21},{GEW=M10},{TFIX=15},{TFIX1=21},{L=90},{P=1.500},{D0=10},{SW=17},{HEF=40},{H0=49},{G=0.03},{VERP=50},{ARTNR=500253},{T11=15.000},{T12=21.000},{T1MAX=21},{CNSSORT=100},{PPATH=bolzenanker_an_b/bolzenanker_an_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GEW
Threaded connection
ⁿ/ₐ
TFIX
Standard embedment depth
[mm]
TFIX1
Reduced anchorage depth
[mm]
L
Total length
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
500245
8/15/24/80
M8
15
24
80
0.03
100
500245
500247
8/25/34/90
M8
25
34
90
0.04
100
500247
500249
8/35/44/100
M8
35
44
10
0.04
100
500249
500253
10/15/21/90
M10
15
21
90
0.03
50
500253
500256
10/45/51/120
M10
45
51
120
0.04
50
500256
500258
10/70/76/145
M10
70
76
145
0.04
50
500258
500266
12/50/65/145
M12
50
65
145
0.03
25
500266
500268
12/85/100/180
M12
85
100
180
0.04
25
500268
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성