피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 924 - Blind rivets Standard, dome head (POP® TAPD BS; ~DIN 7337 A; ~ISO 15977), aluminum EN AW 5154 (AlMg3,5), plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.60 Open end blind rivets
BN 924 Blind rivets Standard
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_60/bn_924/bn_924.prj},{NB=BN 924 3206653 blind rivet Standard dome head A 4x8.5 (KL=3.2)},{BNARTNR=3206653},{BNARTNR1=3206653},{BNNORM1=~DIN 7337 A},{BNNORM2=~ISO 15977},{BNNORM3=POP®},{CNSMAT=Aluminium EN AW 5154 (AlMg3,5) / Dorn: Stahl verzinkt},{BNMAT=Aluminium EN AW 5154 (AlMg3,5) / Dorn: Stahl verzinkt},{BNSURFACE=blank},{NRCODE=TAPD 56 BS},{D1=4.0},{L=8.5},{KL=3.2},{D2=8.220},{K=1.220},{R=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NRCODE
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R
Radius max.
[mm]
BN 924 3802670 blind rive...
3802670
300123332
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 20M1 BS
2.0
4.6
4.000
0.900
0.200
BN 924 3803083 blind rive...
3803083
300122622
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 20M2 BS
2.0
6.2
4.000
0.900
0.200
BN 924 3802698 blind rive...
3802698
300122623
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 20M3 BS
2.0
7.9
4.000
0.900
0.200
BN 924 3802578 blind rive...
3802578
300122624
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 20M4 BS
2.0
9.5
4.000
0.900
0.200
BN 924 3802888 blind rive...
3802888
300122625
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 20M5 BS
2.0
11.2
4.000
0.900
0.200
BN 924 1366394 blind rive...
1366394
300100015
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 31 BS
2.4
3.2
5.000
0.900
0.200
BN 924 3206638 blind rive...
3206638
3206638
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 31 BS
2.4
3.2
5.000
0.900
0.200
BN 924 1366408 blind rive...
1366408
300100016
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 33 BS
2.4
5.0
5.000
0.900
0.200
BN 924 3206639 blind rive...
3206639
3206639
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 33 BS
2.4
5.0
5.000
0.900
0.200
BN 924 1366416 blind rive...
1366416
300100017
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 36 BS
2.4
7.5
5.000
0.900
0.200
BN 924 3206641 blind rive...
3206641
3206641
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 36 BS
2.4
7.5
5.000
0.900
0.200
BN 924 1366432 blind rive...
1366432
300100018
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 42 BS
3.2
4.5
6.650
1.100
0.200
BN 924 3206642 blind rive...
3206642
3206642
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 42 BS
3.2
4.5
6.650
1.100
0.200
BN 924 1366440 blind rive...
1366440
300100019
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 44 BS
3.2
6.0
6.650
1.100
0.200
BN 924 3206643 blind rive...
3206643
3206643
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 44 BS
3.2
6.0
6.650
1.100
0.200
BN 924 1366459 blind rive...
1366459
300100020
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 46 BS
3.2
8.0
6.650
1.100
0.200
BN 924 3206644 blind rive...
3206644
3206644
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 46 BS
3.2
8.0
6.650
1.100
0.200
BN 924 1366467 blind rive...
1366467
300100021
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 48 BS
3.2
9.7
6.650
1.100
0.200
BN 924 3206645 blind rive...
3206645
3206645
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 48 BS
3.2
9.7
6.650
1.100
0.200
BN 924 1366475 blind rive...
1366475
300100022
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 410 BS
3.2
11.5
6.650
1.100
0.200
BN 924 3206646 blind rive...
3206646
3206646
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 410 BS
3.2
11.5
6.650
1.100
0.200
BN 924 1366483 blind rive...
1366483
300100023
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 412 BS
3.2
13.5
6.650
1.100
0.200
BN 924 3206647 blind rive...
3206647
3206647
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 412 BS
3.2
13.5
6.650
1.100
0.200
BN 924 3133737 blind rive...
3133737
300144584
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 414 BS
3.2
15.0
6.650
1.100
0.200
BN 924 1366491 blind rive...
1366491
300100024
~DIN 7337 A
~ISO 15977
POP®
Rivet: aluminum EN AW 515...
plain
TAPD 416 BS
3.2
17.0
6.650
1.100
0.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성