카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 710 - Conical spring washers regular type (SN 212745), stainless steel 1.4310
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 710 Conical spring washers regular type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_710/bn_710.prj},{NB=BN 710 1254332 conical spring washer M6},{CNSORDERNO=1254332},{BNARTNR=1254332},{BNNORM1=SN 212745},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX 1.4310},{CNSMAT=INOX 1.4310},{D=6.000},{D1=6.400},{D2=14.000},{H=1.150},{S=0.800},{BNNORM3=},{DA=MIN},{DW=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
for screws
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
min.
[mm]
S
[mm]
BN 710 1254308 conical sp...
1254308
SN 212745
Stainless steel 1.4310
3.000
3.200
8.000
0.650
0.450
BN 710 1254316 conical sp...
1254316
SN 212745
Stainless steel 1.4310
4.000
4.300
10.000
0.850
0.600
BN 710 1254324 conical sp...
1254324
SN 212745
Stainless steel 1.4310
5.000
5.300
12.000
1.000
0.700
BN 710 1254332 conical sp...
1254332
SN 212745
Stainless steel 1.4310
6.000
6.400
14.000
1.150
0.800
BN 710 1254340 conical sp...
1254340
SN 212745
Stainless steel 1.4310
8.000
8.400
18.000
1.400
1.000
BN 710 1254359 conical sp...
1254359
SN 212745
Stainless steel 1.4310
10.000
10.500
22.000
1.700
1.200
BN 710 1254367 conical sp...
1254367
SN 212745
Stainless steel 1.4310
12.000
13.000
28.000
2.200
1.500
BN 710 1076590 conical sp...
1076590
SN 212745
Stainless steel 1.4310
16.000
17.000
34.000
2.600
1.800
BN 710 1076604 conical sp...
1076604
SN 212745
Stainless steel 1.4310
20.000
21.000
40.000
3.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성