피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26194 - Sealing plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.10 Push version
BN 26194 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_10/bn_26194/lp900.prj},{NB=3789402},{BNARTNR=3789402},{BNARTNR1=300122297},{TYPE=LP 900-080},{M=DIN 1.0718 nitrocarburiert},{D1=8.450},{D2=7.700},{L1=7.000},{D3=8.600},{D4=8.000},{L2=9.500},{G=1.760},{VERS=1.000},{INFO=-},{INFOX= },{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
G
WEIGHT
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3788705
3788705
300122293
LP 900-040
DIN 1.0718 nitrocarburier...
4.400
3.700
5.000
4.550
4.000
7.000
0.350
3789147
3789147
300122294
LP 900-050
DIN 1.0718 nitrocarburier...
5.400
4.700
6.000
5.550
5.000
8.000
0.630
3788850
3788850
300122295
LP 900-060
DIN 1.0718 nitrocarburier...
6.400
5.700
6.000
6.550
6.000
8.500
0.890
3789459
3789459
300122296
LP 900-070
DIN 1.0718 nitrocarburier...
7.400
6.700
6.000
7.550
7.000
8.500
1.200
3789402
3789402
300122297
LP 900-080
DIN 1.0718 nitrocarburier...
8.450
7.700
7.000
8.600
8.000
9.500
1.760
3789075
3789075
300122298
LP 900-090
DIN 1.0718 nitrocarburier...
9.600
9.000
7.500
9.750
9.000
10.000
2.300
3789508
3789508
300122300
LP 900-100
DIN 1.0718 nitrocarburier...
10.650
10.000
8.500
10.800
10.000
11.000
3.200
3789181
3789181
300122299
LP 900-120
DIN 1.0718 nitrocarburier...
12.750
12.000
9.500
12.900
12.000
12.000
5.030
9007945
9007945
300135783
LP 900-140
DIN 1.0403 nitrocarburier...
14.500
13.920
7.500
14.250
0.000
8.000-11.000
4.340
9007946
9007946
300135784
LP 900-160
DIN 1.0403 nitrocarburier...
16.500
15.920
7.500
16.250
0.000
8.000-11.000
5.380
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성