피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22229 - Hex nuts
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22229 Hex nuts with Pg thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22229/2xx_pazz.prj},{NB=3692962},{BNARTNR=3692962},{SW1=30},{H=6},{PACK=100},{TEMPV=-40},{EF007839=16.0},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{EF003712=1.5},{PGNDM=22.5},{E=33.0},{STGEW7035=3.0},{STGEW9005=2.9},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=216 PA/SW},{DESCSHORT=PA-GEGENMUTTER PG 16},{A=Pg 16},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, RAL9005, Zubehör Pg Kunststoff},{INTNO=4024092002519},{MANUID=216_PA/SW},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MATK=PA6 GF30},{MANUTYPEDESC=PA-GEGENMUTTER PG 16},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{EF001758=PG},{EF000007=Black},{EF002169=Plastic},{EF001257=Polyamide (PA)},{ARTNR1=216}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3692958
3692958
207 PA
Pg 7
19
5
1.2
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3692959
3692959
207 PA/SW
Pg 7
19
5
1.2
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3692952
3692952
209 PA
Pg 9
22
5
1.6
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3692951
3692951
209 PA/SW
Pg 9
22
5
1.6
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3692950
3692950
211 PA
Pg 11
24
5
1.5
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3692957
3692957
211 PA/SW
Pg 11
24
5
1.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3692961
3692961
213 PA
Pg 13.5
27
6
2.5
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3692954
3692954
213 PA/SW
Pg 13.5
27
6
2.3
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3692965
3692965
216 PA
Pg 16
30
6
3.0
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3692962
3692962
216 PA/SW
Pg 16
30
6
2.9
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3692967
3692967
221 PA
Pg 21
36
7
4.4
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3692966
3692966
221 PA/SW
Pg 21
36
7
4.3
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3692960
3692960
229 PA
Pg 29
46
7
6.7
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3692964
3692964
229 PA/SW
Pg 29
46
7
6.8
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3692963
3692963
236 PA
Pg 36
60
8
11.2
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
39269097
3692949
3692949
236 PA/SW
Pg 36
60
8
11.3
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
39269097
3692955
3692955
242 PA
Pg 42
65
8
11.7
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
39269097
3692953
3692953
242 PA/SW
Pg 42
65
8
11.3
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
39269097
3692956
3692956
248 PA
Pg 48
70
8
12.1
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
39269097
9004460
9004460
248 PA/SW
Pg 48
70
8
12.1
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성