카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21207 - Lock washers large series (NFE 25-511 L; Rip-Lock™), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.40 Ribbed lock washers
BN 21207, BN 21208 Lock washers large series
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_40/bn_21207_21208/bn_21207.prj},{NB=BN 21207 3650533 lock washer M6},{CNSORDERNO=3650533},{BNARTNR=3650533},{BNNORM1=NFE 25-511 L},{BNNORM2=Rip-Lock™},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{FUERSCHRAUBEN=M6},{D1=6.100},{D2=18.000},{S=1.400},{H=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
H
[mm]
BN 21207 3650531 lock was...
3650531
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M4
4.100
14.000
1.000
1.800
BN 21207 3650532 lock was...
3650532
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M5
5.100
16.000
1.200
2.100
BN 21207 3650533 lock was...
3650533
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M6
6.100
18.000
1.400
2.500
BN 21207 3650534 lock was...
3650534
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M8
8.200
22.000
1.600
2.700
BN 21207 3650535 lock was...
3650535
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M10
10.200
27.000
1.800
3.100
BN 21207 3650536 lock was...
3650536
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M12
12.400
32.000
2.000
3.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성