피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21112 - Threaded rod anchors with washers and nuts (Mungo® MIT-Sr), stainless steel A4-70
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.600 Anchorage systems
01.100.600.30 Anchoring for heavy loads
01.100.600.30.20 Anchoring for heavy loads with external thread
BN 21112 Threaded rod anchors with washers and nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_600/01_100_600_30/01_100_600_30_20/bn_21112/bn_21112_asmtab.prj},{NB=BN 21112 3572442 threaded rod anchor M10x150},{CNSORDERNO=3572442},{BNARTNR=3572442},{BNNORM1=Mungo® MIT-Sr},{BNMAT=INOX A4-70},{CNSMAT=INOX A4-70},{BNSURFACE=},{D=10},{P=1.500},{D0=12},{H0=60},{T=60},{L=150},{M=8.000},{H=2.000},{PPATH=bn_21112_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
D0
[mm]
H0
min.
[mm]
T
Tfix
[mm]
L
[mm]
HEF
Hef
[mm]
BN 21112 3572436 threaded...
3572436
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
8
1.250
10
60
38
110
60
BN 21112 3572437 threaded...
3572437
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
8
1.250
10
60
58
130
60
BN 21112 3572438 threaded...
3572438
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
8
1.250
10
60
78
150
60
BN 21112 3572439 threaded...
3572439
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
8
1.250
10
60
98
170
60
BN 21112 3572440 threaded...
3572440
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
10
1.500
12
60
20
110
60
BN 21112 3572441 threaded...
3572441
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
10
1.500
12
60
40
130
60
BN 21112 3572442 threaded...
3572442
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
10
1.500
12
60
60
150
60
BN 21112 3572443 threaded...
3572443
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
10
1.500
12
60
80
170
60
BN 21112 3572444 threaded...
3572444
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
12
1.750
14
70
21
130
70
BN 21112 3572445 threaded...
3572445
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
12
1.750
14
70
61
170
70
BN 21112 3572446 threaded...
3572446
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
12
1.750
14
70
101
210
70
BN 21112 3572447 threaded...
3572447
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
12
1.750
14
70
151
260
70
BN 21112 3572448 threaded...
3572448
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
16
2.000
18
80
36
180
80
BN 21112 3572449 threaded...
3572449
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
16
2.000
18
80
76
220
80
BN 21112 3572450 threaded...
3572450
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
16
2.000
18
80
116
260
80
BN 21112 3572451 threaded...
3572451
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
16
2.000
18
80
186
330
80
BN 21112 3572452 threaded...
3572452
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
20
2.500
22
90
91
270
90
BN 21112 3572453 threaded...
3572453
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
20
2.500
22
90
121
300
90
BN 21112 3572454 threaded...
3572454
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
24
3.000
28
96
105
320
96
BN 21112 3572455 threaded...
3572455
Mungo® MIT-Sr
Stainless steel A4-70
24
3.000
28
96
145
360
96
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성