카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14184 - Lever handles with brass boss, blind square hole (Elesa® M.180), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.10 Lever handles with internal thread
BN 14184 Lever handles with brass boss, blind square hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_10/bn_14184/bn_14184.prj},{NB=BN 14184 1724630 lever handle 36221},{CNSORDERNO=1724630},{BNARTNR=1724630},{BNNORM1=Elesa® M.180},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=36221},{DESCRIPTION=M.180/80 B-7x7},{DIM01=79},{DIM02=42},{DIM03=34},{DIM04=22},{DIM05=12},{DIM06=-},{DIM07=13},{DIM08=M5},{DIM09=-},{DIM10=-},{DIM11=-},{DIM12=7x7},{DIM13=25},{DIM14=3},{MATERIAL=Ottone},{WEIGHT=56},{D2=12.000},{L1=0.000},{H2=13.000},{NDM=5.000},{D=0.000},{NDM1=0.000},{L=0.000},{S=7.000},{H1=25.000},{A=3.000},{DX=31.000},{ZZ=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l
[mm]
DIM02
H
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
f
ⁿ/ₐ
DIM12
SH8
[mm]
DIM13
h1
[mm]
DIM14
A Series Toggles - Process Sealed Subminiature Toggles
[mm]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14184 1724630 lever ha...
1724630
Elesa® M.180
Thermoset
black
36221
M.180/80 B-7x7
79
42
34
22
12
13
M5
7x7
25
3
56
BN 14184 1724762 lever ha...
1724762
Elesa® M.180
Thermoset
black
36322
M.180/100 B-8x8
99
52
42
22
12
13
M5
8x8
25
3
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성