피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14181 - Lever handles with brass bosss (Elesa® MF.N), black, matte finish, with square hole H9
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.10 Lever handles with internal thread
BN 14180, BN 14181 Lever handles with brass boss
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_10/bn_14180_14181/bn_14181.prj},{NB=BN 14181 1750305 lever handle 39121},{CNSORDERNO=1750305},{BNARTNR=1750305},{BNNORM1=Elesa® MF.N},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=39121},{DESCRIPTION=MF.63 N-6x6},{DIM01=63},{DIM02=73},{DIM03=23},{DIM04=37},{DIM05=27},{DIM06=2.0},{DIM07=11},{DIM08=14.5},{DIM09=9},{DIM10=-},{DIM11=8},{DIM12=-},{DIM13=M4},{DIM14=-},{DIM15=6x6},{DIM16=-},{DIM17=20},{WEIGHT=14},{NDM=4.000},{KDM=3.141},{H4=0.000},{H6=8.000},{F=0.000},{D=0.000},{S=6.000},{H=0.000},{H5=20.000},{SW=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
l
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
d1
[mm]
DIM09
d2
[mm]
DIM11
h6
[mm]
DIM13
f1
ⁿ/ₐ
DIM15
SH9
[mm]
DIM17
h5
[mm]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14181 1750348 lever ha...
1750348
Elesa® MF.N
Polypropylene, glass-fibr...
black matt
39011
MF.40 N-5x5
42
50
18
27
22
1.8
9
11.5
9
7
M4
5x5
15
7
BN 14181 1750305 lever ha...
1750305
Elesa® MF.N
Polypropylene, glass-fibr...
black matt
39121
MF.63 N-6x6
63
73
23
37
27
2.0
11
14.5
9
8
M4
6x6
20
14
BN 14181 1750356 lever ha...
1750356
Elesa® MF.N
Polypropylene, glass-fibr...
black matt
39221
MF.80 N-8x8
80
92
28
47
34
2.2
14
18.5
11
9
M5
8x8
25
27
BN 14181 1750313 lever ha...
1750313
Elesa® MF.N
Polypropylene, glass-fibr...
black matt
39321
MF.100 N-10x10
100
115
35
57
40
2.4
16
23.5
13
10
M5
10x10
30
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성