카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 109 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934), cl. 6, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 108, BN 109, BN 110 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_108_109_110/bn_109.prj},{NB=BN 109 1088181 hex nut M1.7},{CNSORDERNO=1088181},{BNARTNR=1088181},{BNNORM1=DIN 934},{BNMAT=Stahl 6},{CNSMAT=Stahl 6},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=1.700},{P=0.350},{D2=2.700},{E=3.820},{M=1.400},{S=3.500},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 109 1088149 hex nut M1
1088149
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
1.000
0.729
0.250
2.000
2.710
0.800
2.500
BN 109 1088157 hex nut M1...
1088157
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
1.200
0.929
0.250
2.100
3.280
1.000
3.000
BN 109 1088165 hex nut M1...
1088165
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
1.400
1.075
0.300
2.100
3.280
1.200
3.000
BN 109 1088173 hex nut M1...
1088173
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
1.600
1.221
0.350
2.400
3.410
1.300
3.200
BN 109 1088181 hex nut M1...
1088181
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
1.700
1.321
0.350
2.700
3.820
1.400
3.500
BN 109 1088203 hex nut M1...
1088203
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
1.800
1.421
0.350
3.150
4.000
1.400
3.500
BN 109 1088211 hex nut M2
1088211
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
2.000
1.567
0.400
3.200
4.320
1.600
4.000
BN 109 1088238 hex nut M2...
1088238
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
2.200
1.713
0.450
4.050
5.200
1.800
4.500
BN 109 1088246 hex nut M2...
1088246
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
2.300
1.813
0.450
3.600
4.880
1.800
4.500
BN 109 1088254 hex nut M2...
1088254
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
2.500
2.013
0.450
4.100
5.450
2.000
5.000
BN 109 1088262 hex nut M2...
1088262
DIN 934
Steel 6
zinc plated blue
2.600
2.113
0.450
4.100
5.450
2.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성