피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1064 - Cover caps for hex socket screws, Polyethylene, grey
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.800 Accessories and protection elements for standard fasteners elements
BN 1064 Cover caps for hex socket screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_800/bn_1064/bn_1064.prj},{NB=BN 1064 3422550 cover cap S8h},{CNSORDERNO=3422550},{BNARTNR=3422550},{BNNORM1=},{BNMAT=Polyethylen},{CNSMAT=Polyethylen},{BNSURFACE=grau},{PASSENDZU1=S8h},{D1=16.000},{D2=8.200},{T=5.000},{N=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
PASSENDZU1
match
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
BN 1064 3422547 cover cap...
3422547
Polyethylene
grey
S4h
9.000
4.200
2.500
1.300
BN 1064 1407198 cover cap...
1407198
Polyethylene
grey
S4
9.000
4.000
1.500
1.300
BN 1064 3422548 cover cap...
3422548
Polyethylene
grey
S5h
10.000
5.200
3.100
1.400
BN 1064 1407201 cover cap...
1407201
Polyethylene
grey
S5
10.000
5.000
1.800
1.500
BN 1064 3422549 cover cap...
3422549
Polyethylene
grey
S6h
13.000
6.200
4.000
1.500
BN 1064 1407228 cover cap...
1407228
Polyethylene
grey
S6
13.000
6.000
2.300
1.800
BN 1064 3422550 cover cap...
3422550
Polyethylene
grey
S8h
16.000
8.200
5.000
1.600
BN 1064 1407236 cover cap...
1407236
Polyethylene
grey
S8
16.000
8.000
2.900
2.000
BN 1064 3422551 cover cap...
3422551
Polyethylene
grey
S10h
18.000
10.300
6.400
1.800
BN 1064 1407244 cover cap...
1407244
Polyethylene
grey
S10
18.000
10.000
3.500
2.200
BN 1064 1407252 cover cap...
1407252
Polyethylene
grey
S12
22.000
12.000
3.700
2.500
BN 1064 3422552 cover cap...
3422552
Polyethylene
grey
S14h
24.000
14.400
7.000
2.200
BN 1064 1407260 cover cap...
1407260
Polyethylene
grey
S14
24.000
14.000
4.000
2.700
BN 1064 3422553 cover cap...
3422553
Polyethylene
grey
S17h
30.000
17.400
9.000
2.500
BN 1064 1407279 cover cap...
1407279
Polyethylene
grey
S17
30.000
17.000
4.500
3.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성