BLX01-h7 06-h7 - Straight rod type negative tolerance locating pin · one end internal thread type · H7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blx01-h7_06-h7.prj},{NB=BLX02-h7-D4-L8},{CODE=BLX02-h7},{MOD=PCS},{TYPE=One end internal thread type with vent groove type},{THE=h7},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{D=4},{L=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
sales mode
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
THE
The tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
DTHE
D The tolerance
ⁿ/ₐ
M
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
BLX01-h7-D4-L8
BLX01-h7
PCS
One end internal thread t...
h7
GCr15
SUJ2
45~55HRC
0/-0.012
2
4
2.0
0.5
BLX02-h7-D4-L8
BLX02-h7
PCS
One end internal thread t...
h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
2
4
2.0
0.5
BLX06-h7-D5-L10
BLX06-h7
PCS
One end internal thread t...
h7
9Cr18Mo
SUS440C
45~50HRC
0/-0.012
3
6
1.5
0.3
PACK-BLX01-h7-D4-L8
PACK-BLX01-h7
Bag (100PCS/ bag)
One end internal thread t...
h7
GCr15
SUJ2
45~55HRC
0/-0.012
2
4
2.0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성