피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Blind rivet nuts and screws GO-NUT round shank knurled blind rivet nuts countersunk aluminum
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivet nuts and screws
Blind rivet nuts and screws GO-NUT knurled round shank
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindnietmuttern_und_schrauben/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_2/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_2_s_a.prj},{NB=7550621000_0_0_M6},{DH=6},{D=M6},{ART=7550621000},{KTXT=GO-NUT, Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Schaftende offen, Rundschaft gerändelt, mit Unterkopfverzahnung},{MATD=Aluminium AlMg 5 [ AISI 5056 ]},{D1=8.9},{L=16.0},{SV=[1.5:4.5]},{S=0.0},{D2=12.0},{L1=7.7},{K=1.7},{BL=9.0},{P=8300},{MAXT=6.0},{F=0},{EAN=4049337140283},{SKU=7550621000-74},{ZTN=76161000},{SD=-},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
D
Diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length of shaft
[mm]
D2
Hole in the screw-on component
[mm]
L1
L1 ref.
[mm]
K
Head height
[mm]
BL
Borehole
[mm]
P
Pull-In
[N]
MAXT
Maximum torque / tightening torque
[N/m]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7550321000
M3
7550321000
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
4.9
11.5
7.0
6.0
1.7
5.0
2500
0.7
4049337444688
7550321000-74
76161000
-
Yes
7550421001
M4
7550421001
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
5.9
12.0
9.0
6.0
1.7
6.0
3600
2.0
4049337444756
7550421001-74
76161000
-
Yes
7550421002
M4
7550421002
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
5.9
13.5
9.0
7.5
1.7
6.0
3600
2.0
4049337444817
7550421002-74
76161000
-
Yes
7550521000
M5
7550521000
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
6.9
13.5
10.0
6.6
1.7
7.0
5500
4.0
4049337138952
7550521000-74
76161000
-
Yes
7550521001
M5
7550521001
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
6.9
16.0
10.0
9.2
1.7
7.0
5500
4.0
4049337444862
7550521001-74
76161000
-
Yes
7550621000
M6
7550621000
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
8.9
16.0
12.0
7.7
1.7
9.0
8300
6.0
4049337140283
7550621000-74
76161000
-
Yes
7550621001
M6
7550621001
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
8.9
18.0
12.0
9.7
1.7
9.0
8300
6.0
4049337444916
7550621001-74
76161000
-
Yes
7550821000
M8
7550821000
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
10.9
19.0
14.0
8.2
1.7
11.0
13000
15.0
4049337142065
7550821000-74
76161000
-
Yes
7550821001
M8
7550821001
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
10.9
21.0
14.0
10.2
1.7
11.0
13000
15.0
4049337444961
7550821001-74
76161000
-
Yes
7551021000
M10
7551021000
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
12.9
21.0
16.0
8.7
1.7
13.0
20000
27.0
4049337142249
7551021000-74
76161000
-
Yes
7551021001
M10
7551021001
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
12.9
24.0
16.0
11.2
1.7
13.0
20000
27.0
4049337445074
7551021001-74
76161000
-
Yes
7551221000
M12
7551221000
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
15.9
25.0
19.0
10.5
1.7
16.0
28000
45.0
4049337445128
7551221000-74
76161000
-
Yes
7551221001
M12
7551221001
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Aluminum AlMg 5 [ AISI 50...
15.9
27.5
19.0
13.5
1.7
16.0
28000
45.0
4049337445197
7551221001-74
76161000
-
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성