BLC31 43 - Flat key·Center counterbore type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blc31_43.prj},{NB=BLC36-B8-L15},{CODE=BLC36},{TYPE=Center counterbore type B},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{STR=Above 600N/mm²},{B=8},{BPOOL=8,10,12,14,15,16,18},{L=15},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
STR
tensile strength
ⁿ/ₐ
TOL1
B tolerance
ⁿ/ₐ
TOL3
L tolerance
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
TOL2
H tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
BLC31-B8-L15
BLC31
Center counterbore type A
45
S45C
Above 600N/mm²
0/-0.036
0/-0.43
7
0/-0.09
3.3
6.0
3.3
0.3
BLC33-B8-L15
BLC33
Center counterbore type A
0Cr18Ni9
SUS304
Above 600N/mm²
0/-0.036
0/-0.43
7
0/-0.09
3.3
6.0
3.3
0.3
BLC36-B8-L15
BLC36
Center counterbore type B
45
S45C
Above 600N/mm²
0/-0.036
0/-0.43
7
0/-0.09
3.3
6.0
3.3
0.3
BLC38-B8-L15
BLC38
Center counterbore type B
0Cr18Ni9
SUS304
Above 600N/mm²
0/-0.036
0/-0.43
7
0/-0.09
3.3
6.0
3.3
0.3
BLC41-B8-L15
BLC41
Center counterbore type C
45
S45C
Above 600N/mm²
0/-0.036
0/-0.43
7
0/-0.09
3.3
6.0
3.3
0.3
BLC43-B8-L15
BLC43
Center counterbore type C
0Cr18Ni9
SUS304
Above 600N/mm²
0/-0.036
0/-0.43
7
0/-0.09
3.3
6.0
3.3
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성