Ball Foot Valve - JIS, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball Foot Valve
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/ball_fv/jis/bf_jis_socket.prj},{NB=VFTZZUESJ025},{CNSORDERNO=VFTZZUESJ025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{D=32.16},{DD=125.0},{OT=1/34},{L1=27},{L=121},{C=90},{N=4},{H=19},{T2=15},{DX=22.000},{X1=3.232},{H1=26.0},{H2=33.0},{H3=16.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=17},{S1=46},{S2=58},{S3=48},{S4=43},{N1=14},{N1X=14},{N2=62.5},{N2X=62.5},{W1=14},{W2=46},{T=43},{TX=8},{XD1=70},{XH2=33.0},{XD11=60},{XD22=62},{XT=1.0},{XH=3.0},{XT1=3},{XT2=2.000},{XG1=30},{XG2=30},{XG3=30},{WX=22.5},{BX=3.0},{ROT=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
D1
[mm]
D
d1
[mm]
OT
1/T
ⁿ/ₐ
L1
I
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
VFTZZUESJ015
VFTZZUESJ015
15
1/2
U-PVC
18
48
22.11
1/34
20
95
19.5
24.5
15.5
9.0
13.5
13
31
40
32
29
10
30
VFTZZUESJ020
VFTZZUESJ020
20
3/4
U-PVC
22
60
26.13
1/34
24
110
23.0
28.5
17.5
12.5
13.5
15
38
50
38
35
11
36
VFTZZUESJ025
VFTZZUESJ025
25
1
U-PVC
25
70
32.16
1/34
27
121
26.0
33.0
16.5
12.0
16.5
17
46
58
48
43
14
46
VFTZZUESJ040
VFTZZUESJ040
40
11/2
U-PVC
41
96
48.21
1/37
37
184
53.5
40.0
26.0
16.5
21.0
27
68
80
67
59
17
65
VFTZZUESJ050
VFTZZUESJ050
50
2
U-PVC
52
106
60.25
1/37
42
203
49.5
45.0
36.0
17.5
21.0
34
78
90
77
72
19
75
VFTZZUESJ080
VFTZZUESJ080
80
3
U-PVC
78
152
89.60
1/49
64
323
95.0
66.0
58.5
26.5
28.0
49
110
130
111
103
23
105
VFTZZUESJ100
VFTZZUESJ100
100
4
U-PVC
100
210
114.70
1/56
84
413
104.0
85.0
97.5
40.0
20.5
66
138
175
138
132
25
135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성