Ball Foot Valve - DIN, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball Foot Valve
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/ball_fv/din/bf_din_threaded.prj},{NB=VFTZZUEND025},{CNSORDERNO=VFTZZUEND025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{D2=Rp 1},{MD2MM=33.249},{D=32.16},{DD=125.0},{L1=20},{L=114},{C=90},{N=4},{H=19},{T2=15},{DX=22.000},{X1=55.268},{H1=26.0},{H2=33.0},{H3=16.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=10},{S1=46},{S2=58},{S3=48},{S4=46},{N1=14},{N1X=14},{N2=62.5},{N2X=62.5},{W1=14},{W2=46},{T=43},{TX=8},{XD1=70},{XH2=33.0},{XD11=60},{XD22=62},{XT=1.0},{XH=3.0},{XT1=3},{XT2=2.000},{XG1=30},{XG2=30},{XG3=30},{WX=22.5},{BX=3.0},{ROT=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
D1
[mm]
D2
d2
[인치]
L1
I
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
VFTZZUEND015
VFTZZUEND015
15
1/2
U-PVC
18
48
Rp 1/2
15
90
19.5
24.5
15.5
9.0
13.5
8
31
40
32
30
10
30
VFTZZUEND020
VFTZZUEND020
20
3/4
U-PVC
22
60
Rp 3/4
17
103
23.0
28.5
17.5
12.5
13.5
8
38
50
38
36
11
36
VFTZZUEND025
VFTZZUEND025
25
1
U-PVC
25
70
Rp 1
20
114
26.0
33.0
16.5
12.0
16.5
10
46
58
48
46
14
46
VFTZZUEND040
VFTZZUEND040
40
11/2
U-PVC
41
96
Rp 11/2
25
172
53.5
40.0
26.0
16.5
21.0
15
68
80
67
65
17
65
VFTZZUEND050
VFTZZUEND050
50
2
U-PVC
52
106
Rp 2
28
189
49.5
45.0
36.0
17.5
21.0
20
78
90
77
75
19
75
VFTZZUEND080
VFTZZUEND080
80
3
U-PVC
78
152
Rp 3
35
294
95.0
66.0
58.5
26.5
28.0
20
110
130
111
105
23
105
VFTZZUEND100
VFTZZUEND100
100
4
U-PVC
100
210
Rp 4
45
374
104.0
85.0
97.5
40.0
20.5
27
138
175
138
135
25
135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성