B4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
B
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/b/b4.prj},{NB=212-B-4},{CN=212-B-4},{DM=212},{DE=223},{DMAX=60},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=50X},{DB=100},{L=71},{S1=-},{S2=5.5},{W=82},{H=20.5},{CADDATA=212B4},{INERTIA=0.0552},{WEIGHT=9.62},{PRICE=11,3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S1
dimension s1
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
80-B-4
80-B-4
80
91
35
17
-
41U
-
50
-
32
82
20
0.00202
2.27
90-B-4
90-B-4
90
101
40
17
-
41U
-
50
-
32
82
20
0.00316
2.82
100-B-4
100-B-4
100
111
45
17
-
41U
-
50
-
32
82
20
0.00472
3.44
106-B-4
106-B-4
106
117
45
17
-
41U
-
50
-
32
82
20
0.00591
3.84
112-B-4
112-B-4
112
123
50
17
-
41U
-
50
-
32
82
20
0.00729
4.26
118-B-4
118-B-4
118
129
50
17
-
41U
-
50
-
32
82
20
0.00891
4.69
125-B-4
125-B-4
125
136
56
17
-
41U
-
50
-
32
82
20.5
0.0112
5.27
132-B-4
132-B-4
132
143
56
17
-
41U
-
50
-
32
82
20.5
0.0138
5.84
135-B-4
135-B-4
135
146
56
17
-
41U
-
50
-
32
82
20.5
0.015
6.1
140-B-4
140-B-4
140
151
63
19
-
41U
-
56
-
26
82
20.5
0.018
6.96
145-B-4
145-B-4
145
156
63
19
-
41U
-
56
-
26
82
20.5
0.0206
7.45
150-B-4
150-B-4
150
161
71
19
-
41U
-
56
-
26
82
20.5
0.0235
7.95
155-B-4
155-B-4
155
166
71
19
-
41U
-
56
-
26
82
20.5
0.0268
8.48
160-B-4
160-B-4
160
171
45
19
-
50U
80
56
-
13
82
20.5
0.0216
6.05
160-B-4F
160-B-4F
160
171
45
19
-
40U
80
56
-
26
82
20.5
0.0216
6.05
165-B-4
165-B-4
165
176
45
19
-
50U
80
56
-
13
82
20.5
0.0239
6.24
170-B-4
170-B-4
170
181
50
21
-
50U
90
63
-
9.5
82
20.5
0.0276
7.24
180-B-4
180-B-4
180
191
50
21
-
50U
90
63
-
9.5
82
20.5
0.0329
7.61
190-B-4
190-B-4
190
201
55
21
-
50U
90
63
-
9.5
82
20.5
0.039
8
200-B-4
200-B-4
200
211
55
21
-
50U
91
63
-
9.5
82
20.5
0.046
8.45
212-B-4
212-B-4
212
223
60
24
-
50X
100
71
-
5.5
82
20.5
0.0552
9.62
224-B-4
224-B-4
224
235
60
24
-
50X
100
71
-
5.5
82
21
0.0667
10.2
236-B-4
236-B-4
236
247
60
24
-
50X
100
71
-
5.5
82
21
0.0786
10.7
250-B-4
250-B-4
250
261
60
24
-
50X
100
71
-
5.5
82
21
0.0937
11.2
280-B-4
280-B-4
280
291
60
24
-
50X
100
71
-
5.5
82
21
0.133
12.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성