피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
B2SL - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/radial_seals/radial_shaft_seals/b2sl_asmtab.prj},{NB=B2SL 90 110 13 23467 (0)},{ARTIKELNR=23467},{D1=90.0},{D2=110.0},{B=13.0},{SBL=1.000},{YIBL=9.000},{DFED=0.000},{SFED=0.000},{R10DL=0.000},{R11DL=0.000},{R12DL=0.000},{R13DL=0.000},{R6DL=0.000},{R7DL=0.000},{W13DL=0.000},{X10DL=0.000},{X11DL=0.000},{X13DL=0.000},{X6DL=0.000},{X7DL=0.000},{X8DL=0.000},{X9DL=0.000},{Y10DL=0.000},{Y11DL=0.000},{Y13DL=0.000},{Y6DL=0.000},{Y7DL=0.000},{Y8DL=0.000},{Y9DL=0.000},{YASTM=0.000},{YISTM=0.000},{R1SL=0.000},{R2SL=0.000},{R5SL=0.000},{X1SL=0.000},{X2SL=1.700},{X3SLX=0.000},{X4SL=0.300},{X5SL=0.000},{Y1SL=0.000},{Y2SL=0.000},{Y3SL=0.000},{Y4SL=0.000},{Y5SL=0.000},{QDL=0.000},{WEBL=5.000},{H3DBL=0.000},{YIDBL=0.000},{SDBL=1.000},{IDNR=},{NUT=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft
[mm]
D2
Cage
[mm]
B
Width
[mm]
DIN
DIN 3761
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
AUS
outside surface
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
B2SL 25 47 10 33189
33189
25.0
47.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 25 47 10 40412076
40412076
25.0
47.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 30 52 9 34894
34894
30.0
52.0
9.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 30 52 9 40412080
40412080
30.0
52.0
9.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 40 60 10 23632
23632
40.0
60.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 40 60 10 40412015
40412015
40.0
60.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 40 62 9 34896
34896
40.0
62.0
9.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 40 62 9 40412082
40412082
40.0
62.0
9.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 40 65 12 23446
23446
40.0
65.0
12.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 40 65 12 40411990
40411990
40.0
65.0
12.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 42 62 10 20700
20700
42.0
62.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 42 62 10 40411668
40411668
42.0
62.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 45 62 10 34897
34897
45.0
62.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 45 62 10 40412083
40412083
45.0
62.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 45 62 12 334351
334351
45.0
62.0
12.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 45 62 12 40412215
40412215
45.0
62.0
12.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 48 65 10 23429
23429
48.0
65.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 48 65 10 40411987
40411987
48.0
65.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 48 70 14 61833
61833
48.0
70.0
14.0
CS
72 NBR 902
metallic
B2SL 50 72 10 32425
32425
50.0
72.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 50 72 10 40412072
40412072
50.0
72.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 50 72 12 23599
23599
50.0
72.0
12.0
CS
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2SL 50 72 12 40412013
40412013
50.0
72.0
12.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 50 80 13 40412008
40412008
50.0
80.0
13.0
CS
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2SL 55 80 10 334966
334966
55.0
80.0
10.0
CS
72 NBR 902
metallic
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성