카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0428 - Cam clamps single
Blohm
Clamping devices
Cam clamps
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/spannelemente/exzenterhebel_exzenterspanner/04330.prj},{NB=B0428.08},{L1=27},{L2=28},{L3=28},{L4=27},{B=38},{B1=25},{B2=12.0},{S=16},{H=70},{H1=25},{H2=34},{D1=25},{D2=7},{A=14},{SW=13},{GEW=0.4007},{EAN=MIN},{TYP=1},{NDM=8},{ST=1.25},{L1S=28.000},{L2S=8.500},{L3S=12.000},{L4S=2.000},{L5S=24.000},{LS=63.500},{B1S=9.500},{DS=9.000},{AS=16.000},{FASE45W=0.750},{LW=30.000},{SPR=3.000},{M1S=0.900},{BB=9.000},{BXB=8.000},{HX=5.500},{DS2=18.000},{HS=1.500},{DS3=17.000},{HSB=5.100},{HS1=6.400},{HS2=4.000},{XA=1.250},{XB=0.700},{XC=14.900},{XD=9.500},{XE=8.000},{XF=10.000},{XG=17.500},{XI=23.950},{XJ=18.000},{XK=56.400},{XL=19.200},{XM=9.000},{XN=104.000},{XO=63.500},{XP=7.500},{XQ=26.000},{XR=9.000},{XS=24.000},{XT=5.000},{XU=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
S
height
[mm]
H
height
[mm]
H1
height max.
[mm]
H2
height
[mm]
D
thread diameter
ⁿ/ₐ
D1
ball diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0428.08
B0428.08
104±2
27
28
28
27
38
25
12.0
16
70
25
34
M 8
25
7
14
13
0.4007
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0428.10
B0428.10
123±2
34
36
32
35
41
32
13.5
20
80
24
40
M 10
30
7
16
17
0.7130
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0428.12
B0428.12
146±3
43
45
37
45
43
40
14.5
25
100
31
48
M 12
30
7
19
19
1.1240
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성