카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0257 - Levers 20° DIN 99
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Tension levers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/spannhebel/06330.prj},{NB=B0257.220},{BESTBLOHM=B0257.220},{MATERIAL=Stahl},{FORM=N},{AUSF=mit Innengewinde},{A=152},{X=M 20},{B1=0.0},{B2=30.0},{D1=25},{D2=40},{H=75.5},{L2=12.5},{GEW=0.5684},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20},{XA=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
X
thread
[mm]
B1
height
[mm]
B2
height
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
D2 ball
[mm]
H
height
[mm]
L2
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
FARBEX
Colour
ⁿ/ₐ
B0257.106
B0257.106
Steel
L
reamed
48
6
9.5
0.0
8
12
24.0
4.0
0.0164
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.108
B0257.108
Steel
L
reamed
60
8
12.0
0.0
10
16
30.5
5.0
0.0368
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.110
B0257.110
Steel
L
reamed
76
10
14.5
0.0
13
20
38.0
6.0
0.0713
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.112
B0257.112
Steel
L
reamed
95
12
18.5
0.0
16
25
47.0
7.5
0.1389
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.116
B0257.116
Steel
L
reamed
119
16
24.0
0.0
20
32
59.5
10.0
0.2902
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.120
B0257.120
Steel
L
reamed
152
20
30.0
0.0
25
40
75.5
12.5
0.5579
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.206
B0257.206
Steel
N
tapped
48
M 6
0.0
9.5
8
12
24.0
4.0
0.0167
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.208
B0257.208
Steel
N
tapped
60
M 8
0.0
12.0
10
16
30.5
5.0
0.0383
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.210
B0257.210
Steel
N
tapped
76
M 10
0.0
14.5
13
20
38.0
6.0
0.0728
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.212
B0257.212
Steel
N
tapped
95
M 12
0.0
18.5
16
25
47.0
7.5
0.1407
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.216
B0257.216
Steel
N
tapped
119
M 16
0.0
24.0
20
32
59.5
10.0
0.2907
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.220
B0257.220
Steel
N
tapped
152
M 20
0.0
30.0
25
40
75.5
12.5
0.5684
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl
B0257.1106
B0257.1106
stainless steel
L
reamed
48
6
9.5
0.0
8
12
24.0
4.0
0.0160
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1108
B0257.1108
stainless steel
L
reamed
60
8
12.0
0.0
10
16
30.5
5.0
0.0370
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1110
B0257.1110
stainless steel
L
reamed
76
10
14.5
0.0
13
20
38.0
6.0
0.0710
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1112
B0257.1112
stainless steel
L
reamed
95
12
18.5
0.0
16
25
47.0
7.5
0.1390
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1116
B0257.1116
stainless steel
L
reamed
119
16
24.0
0.0
20
32
59.5
10.0
0.2900
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1120
B0257.1120
stainless steel
L
reamed
152
20
30.0
0.0
25
40
75.5
12.5
0.5580
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1206
B0257.1206
stainless steel
N
tapped
48
M 6
0.0
9.5
8
12
24.0
4.0
0.0170
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1208
B0257.1208
stainless steel
N
tapped
60
M 8
0.0
12.0
10
16
30.5
5.0
0.0380
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1210
B0257.1210
stainless steel
N
tapped
76
M 10
0.0
14.5
13
20
38.0
6.0
0.0730
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1212
B0257.1212
stainless steel
N
tapped
95
M 12
0.0
18.5
16
25
47.0
7.5
0.1410
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1216
B0257.1216
stainless steel
N
tapped
119
M 16
0.0
24.0
20
32
59.5
10.0
0.2910
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
B0257.1220
B0257.1220
stainless steel
N
tapped
152
M 20
0.0
30.0
25
40
75.5
12.5
0.5680
Yes
73181639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Edelstahl glänzend
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성