피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0240 - Clamping levers flat external thread
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06458.prj},{NB=B0240.210181X35},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.8},{H3=29.2},{H4=32.2},{A=65},{A1=74.5},{B=10.1},{L=35},{ZZ=20},{GEW=0.1010},{EAN=MIN},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=0.0},{XB=25.1},{XC=3.0},{XD=0.5},{XE=86.3},{XF=2.3},{XG=71.3},{XH=500.0},{XI=470.8},{XJ=27.4},{XK=2.4},{XL=2.4},{XM=175.0},{XN=37.1},{XO=155.0},{XP=21.9},{XQ=2.5},{XR=17.5},{XS=6.0},{XT=9.2},{XU=0.5},{XV=35.0},{XW=11.8},{XX=7.0},{XY=2.4},{XZ=48.1},{XA1=26.3},{XB1=11.5},{XC1=3.0},{XD1=0.9},{XE1=62.0},{XF1=4.2},{XG1=24.1},{XH1=26.0},{XI1=6.0},{XJ1=6.1},{XK1=31.0},{XL1=8.0},{XM1=3.0},{XN1=2.050},{XO1=7.5},{XP1=19.8},{XQ1=8.0},{XR1=1.7},{XS1=8.4},{XT1=1.6},{XU1=3.0},{XV1=6.9},{XW1=0.5},{XX1=8.0},{XY1=21.0},{XZ1=0.3},{XA2=6.7},{XB2=4.7},{BESTBLOHM=B0240.210181X35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
[mm]
D
Length
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
L
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0240.2061X15
B0240.2061X15
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
15
20
0.0856
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2061X20
B0240.2061X20
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
20
0.0873
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2061X25
B0240.2061X25
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
25
20
0.0883
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2061X30
B0240.2061X30
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
30
20
0.0882
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2061X35
B0240.2061X35
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
35
20
0.0897
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2061X40
B0240.2061X40
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
40
20
0.0906
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2061X45
B0240.2061X45
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
45
20
0.0885
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2061X50
B0240.2061X50
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
50
20
0.0924
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2061X55
B0240.2061X55
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
55
20
0.0898
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2061X60
B0240.2061X60
jet black RAL 9005
satin finish
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
60
20
0.0941
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X15
B0240.2081X15
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
15
20
0.0888
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X20
B0240.2081X20
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
20
0.0894
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X25
B0240.2081X25
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
25
20
0.0909
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X30
B0240.2081X30
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
30
20
0.0936
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X35
B0240.2081X35
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
35
20
0.0950
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X40
B0240.2081X40
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
40
20
0.0957
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X45
B0240.2081X45
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
45
20
0.0972
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X50
B0240.2081X50
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
50
20
0.0992
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X55
B0240.2081X55
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
55
20
0.0977
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2081X60
B0240.2081X60
jet black RAL 9005
satin finish
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
60
20
0.1012
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2101X15
B0240.2101X15
jet black RAL 9005
satin finish
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
15
20
0.0881
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2101X20
B0240.2101X20
jet black RAL 9005
satin finish
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
20
0.0934
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2101X25
B0240.2101X25
jet black RAL 9005
satin finish
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
25
20
0.0951
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2101X30
B0240.2101X30
jet black RAL 9005
satin finish
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
30
20
0.0988
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0240.2101X35
B0240.2101X35
jet black RAL 9005
satin finish
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
35
20
0.1011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성