피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0206 - Levelling sets spherical washer with locknut
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Height adjustment elements
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27708.prj},{NB=B0206.3930105},{BESTBLOHM=B0206.3930},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=105},{HMAX=105},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=2.8290},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{ST=2.0},{NDM=60.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{LH=144.000},{XA=11.000},{XB=11.500},{XC=51.000},{XD=64.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
FS
for bolt
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter H min.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
height
ⁿ/ₐ
N
width
[mm]
M
depth
[mm]
ALPHA
Angle Alpha
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0206.1006
B0206.1006
Steel
6.6
M6
M15x1
25
40
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.1027
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.1406
B0206.1406
Steel
6.6
M6
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1470
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.1408
B0206.1408
Steel
9.0
M8
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.2106
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.1410
B0206.1410
Steel
11.0
M10
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1990
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.1810
B0206.1810
Steel
11.0
M10
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.6001
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.1812
B0206.1812
Steel
13.5
M12
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.5821
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.1816
B0206.1816
Steel
17.5
M16
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.5461
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.2316
B0206.2316
Steel
17.5
M16
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
1.1170
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.2320
B0206.2320
Steel
22.0
M20
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
1.1170
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.2324
B0206.2324
Steel
26.0
M24
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
1.0360
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.2920
B0206.2920
Steel
22.0
M20
M50x1,5
70
94
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
2.0600
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.2924
B0206.2924
Steel
26.0
M24
M50x1,5
70
94
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.9600
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.2930
B0206.2930
Steel
33.0
M30
M50x1,5
70
94
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.8350
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.3924
B0206.3924
Steel
26.0
M24
M60x2
80
105
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
2.7900
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.3930
B0206.3930
Steel
33.0
M30
M60x2
80
105
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
2.8290
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.10061
B0206.10061
Stainless steel
6.6
M6
M15x1
25
40
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0996
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.14061
B0206.14061
Stainless steel
6.6
M6
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.1470
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.14081
B0206.14081
Stainless steel
9.0
M8
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.2129
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.14101
B0206.14101
Stainless steel
11.0
M10
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1470
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.18101
B0206.18101
Stainless steel
11.0
M10
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.4874
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.18121
B0206.18121
Stainless steel
13.5
M12
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.5759
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.18161
B0206.18161
Stainless steel
17.5
M16
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.5449
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.23161
B0206.23161
Stainless steel
17.5
M16
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
1.1800
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.23201
B0206.23201
Stainless steel
22.0
M20
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
1.1200
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0206.23241
B0206.23241
Stainless steel
26.0
M24
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
1.0500
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성