피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0204 - Levelling sets spherical washer with locknut
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Height adjustment elements
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27706.prj},{NB=B0204.123067},{BESTBLOHM=B0204.1230},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=67},{HMAX=67},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=1.9100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{NDM=60.000},{ST=2.0},{LH=79.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
FS
for bolt
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter H min.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
height
ⁿ/ₐ
N
width
[mm]
M
depth
[mm]
ALPHA
Angle Alpha
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0204.0406
B0204.0406
Steel
6.6
M6
M15x1
25
27
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.0800
Yes
73181900
B0204.0506
B0204.0506
Steel
6.6
M6
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1632
Yes
73181900
B0204.0508
B0204.0508
Steel
9.0
M8
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.1563
Yes
73181900
B0204.0510
B0204.0510
Steel
11.0
M10
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1499
Yes
73181900
B0204.0710
B0204.0710
Steel
11.0
M10
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.4034
Yes
73181900
B0204.0712
B0204.0712
Steel
13.5
M12
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.4276
Yes
73181900
B0204.0716
B0204.0716
Steel
17.5
M16
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.3862
Yes
73181900
B0204.0916
B0204.0916
Steel
17.5
M16
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
0.9373
Yes
73181900
B0204.0920
B0204.0920
Steel
22.0
M20
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
0.8840
Yes
73181900
B0204.0924
B0204.0924
Steel
26.0
M24
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
0.7800
Yes
73181900
B0204.1020
B0204.1020
Steel
22.0
M20
M50x1,5
70
61
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
1.3000
Yes
73181900
B0204.1024
B0204.1024
Steel
26.0
M24
M50x1,5
70
61
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.3480
Yes
73181900
B0204.1030
B0204.1030
Steel
33.0
M30
M50x1,5
70
61
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.2070
Yes
73181900
B0204.1224
B0204.1224
Steel
26.0
M24
M60x2
80
67
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
1.9770
Yes
73181900
B0204.1230
B0204.1230
Steel
33.0
M30
M60x2
80
67
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
1.9100
Yes
73181900
B0204.04061
B0204.04061
Stainless steel
6.6
M6
M15x1
25
27
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0789
Yes
73181900
B0204.05061
B0204.05061
Stainless steel
6.6
M6
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.1664
Yes
73181900
B0204.05081
B0204.05081
Stainless steel
9.0
M8
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.1400
Yes
73181900
B0204.05101
B0204.05101
Stainless steel
11.0
M10
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1508
Yes
73181900
B0204.07101
B0204.07101
Stainless steel
11.0
M10
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.4066
Yes
73181900
B0204.07121
B0204.07121
Stainless steel
13.5
M12
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.3934
Yes
73181900
B0204.07161
B0204.07161
Stainless steel
17.5
M16
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.3959
Yes
73181900
B0204.09161
B0204.09161
Stainless steel
17.5
M16
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
0.7800
Yes
73181900
B0204.09201
B0204.09201
Stainless steel
22.0
M20
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
0.8913
Yes
73181900
B0204.09241
B0204.09241
Stainless steel
26.0
M24
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
0.8573
Yes
73181900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성