카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.35 - Lifting pin VOLVO
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_35.prj},{NB=B02.35.63C},{CA=399 19042},{DES=PERNO VOLVO KG.12000 - Ø63X327},{TYP=PRSL - VOLVO},{CODE=PRSL - 08063285},{CODE1=39919041},{ML=8000},{MDW=16000},{TYPE=C},{A=60},{B=100},{B1=220},{C=60},{D=65},{D1=63},{D2=75},{E=125},{L=285},{L1=230},{L2=14},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CA
Autmotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
ML
Max Load
[kg]
MDW
Max Die Weight
[kg]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B02.35.40-
399 19040
LIFTING PIN VOLVO KG.2500...
2500
5000
-
40
65
155
50
42
40
50
100
195
160
8
B02.35.63C
399 19042
LIFTING PIN VOLVO KG.1200...
8000
16000
C
60
100
220
60
65
63
75
125
285
230
14
B02.35.63-
399 19041
LIFTING PIN VOLVO KG.8000...
12000
24000
-
80
100
260
80
65
63
75
125
327
275
14
B02.35.80-
399 19043
LIFTING PIN VOLVO KG.2000...
20000
40000
-
100
120
320
100
82
80
95
180
402
340
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성